2
MICHAUD CHAILLY

A1-63 : ROUE A VIS CYLINDRIQUE EN BRONZE - MODULE 0,5 A 2

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A1-63 : ROUE A VIS CYLINDRIQUE EN BRONZE - MODULE 0,5 A 2 - A1-631-05-20
Ref A1-631-05-20
Product selection
Selector Ref Angle Roue Nombre de dents Rapport b (mm) d1 H7 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) h1 (mm) Couple (N.cm) Rendement (%)
1 A1-631-05-20 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 20 20 : 1 3 3 11,2 10 8 8 - 5 8,5 0,13 0,53
2 A1-631-05-25 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 25 25 : 1 3 4 13,7 12,5 10 8 - 5 9,75 0,24 0,53
3 A1-631-05-50 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 50 50 : 1 3 4 26,2 25 10 8 - 5 16 0,87 0,53
4 A1-631-05-75 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 75 75 : 1 3 4 38,7 37,5 15 8 - 5 22,25 1,3 0,53
5 A1-631-05-100 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 100 100 : 1 3 5 51,2 50 15 8 - 5 28,5 1,73 0,53
6 A1-631-07-20 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 20 20 : 1 3 4 16,7 15 10 9 - 6 11,75 0,35 0,58
7 A1-631-07-25 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 25 25 : 1 3 4 20,4 18,75 12 9 - 6 13,62 0,59 0,58
8 A1-631-07-50 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 50 50 : 1 3 4 39,2 37,5 12 9 - 6 23 2,7 0,58
9 A1-631-07-75 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 75 75 : 1 3 4 57,9 56,25 15 9 - 6 32,37 4,1 0,58
10 A1-631-07-100 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 100 100 : 1 3 5 76,7 75 15 9 - 6 41,75 5,4 0,58
11 A1-631-10-16 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 16 16 : 1 6,5 5 18,8 16 12 14,5 - 8 15 0,29 0,53
12 A1-631-10-18 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 18 18 : 1 6,5 5 20,8 18 12 14,5 - 8 16 0,4 0,53
13 A1-631-10-20 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 20 20 : 1 6,5 5 22,8 20 16 14,5 - 8 17 0,52 0,53
14 A1-631-10-25 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 25 25 : 1 6,5 5 27,8 25 16 14,5 - 8 19,5 0,94 0,53
15 A1-631-10-35 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 35 35 : 1 6,5 6 37,8 35 16 16,5 - 10 24,5 2,4 0,53
16 A1-631-10-50 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 50 50 : 1 6,5 6 52,8 50 20 16,5 - 10 32 6,9 0,53
17 A1-631-10-75 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 75 75 : 1 6,5 6 77,8 75 30 16,5 4,5 10 44,5 14,6 0,53
18 A1-631-10-100 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 100 100 : 1 6,5 6 102,8 100 30 18,5 4,5 12 57 19,4 0,53
19 A1-631-10-125 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 125 125 : 1 6,5 8 127,8 125 40 18,5 4,5 12 69,5 24,1 0,53
20 A1-631-10-150 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 150 150 : 1 6,5 8 152,8 150 40 18,5 4,5 12 82 28,9 0,53
21 A1-631-15-16 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 16 16 : 1 12 8 28,4 24 18 24 - 6 24,5 1,33 0,49
22 A1-631-15-18 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 18 18 : 1 12 8 31,7 27 20 28 - 8 26 1,8 0,49
23 A1-631-15-20 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 20 20 : 1 12 10 34,7 30 25 28 - 8 27,5 2,3 0,49
24 A1-631-15-30 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 30 30 : 1 12 10 49,7 45 30 28 - 8 35 6,6 0,49
25 A1-631-15-40 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 40 40 : 1 12 10 64,7 60 30 32 - 10 42,5 14,8 0,49
26 A1-631-15-50 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 50 50 : 1 12 10 79,7 75 30 32 10 10 50 25 0,49
27 A1-631-15-75 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 75 75 : 1 12 12 117,2 112,5 40 32 10 10 68,75 37 0,49
28 A1-631-15-100 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 100 100 : 1 12 12 154,7 150 45 32 10 10 87,5 49 0,49
29 A1-631-20-16 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 16 16 : 1 14 8 37,6 32 20 30 - 8 32 5,2 0,5
30 A1-631-20-18 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 18 18 : 1 14 10 41,6 36 25 30 - 8 34 7 0,5
31 A1-631-20-20 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 20 20 : 1 14 12 45,6 40 30 34 - 10 36 9,1 0,5
32 A1-631-20-30 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 30 30 : 1 14 12 65,6 60 40 34 - 10 46 26,4 0,5
33 A1-631-20-40 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 40 40 : 1 14 12 85,6 80 40 34 11 10 56 47 0,5
34 A1-631-20-50 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 50 50 : 1 14 12 105,6 100 40 34 11 10 66 58,3 0,5
35 A1-631-20-60 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 60 60 : 1 14 12 125,6 120 50 34 11 10 76 69,5 0,5
36 A1-632-05-20 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 20 10 : 1 3 3 11,2 10 8 8 - 5 8,5 0,13 0,69
37 A1-632-05-25 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 25 12.5 : 1 3 4 13,7 12,5 10 8 - 5 9,75 0,24 0,69
38 A1-632-05-50 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 50 25 : 1 3 4 26,2 25 10 8 - 5 16 0,87 0,69
39 A1-632-05-75 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 75 37.5 : 1 3 4 38,7 37,5 15 8 - 5 22,25 1,3 0,69
40 A1-632-05-100 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 100 50 : 1 3 5 51,2 50 15 8 - 5 28,5 1,73 0,69
41 A1-632-07-20 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 20 10 : 1 3 4 16,7 15 10 9 - 6 11,75 0,35 0,73
42 A1-632-07-25 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 25 12.5 : 1 3 4 20,4 18,75 12 9 - 6 13,62 0,59 0,73
43 A1-632-07-50 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 50 25 : 1 3 4 39,2 37,5 12 9 - 6 23 2,7 0,73
44 A1-632-07-75 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 75 37.5 : 1 3 4 57,9 56,25 15 9 - 6 32,37 4,1 0,73
45 A1-632-07-100 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 100 50 : 1 3 5 76,7 75 15 9 - 6 41,75 5,4 0,73
46 A1-632-10-16 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 16 8 : 1 6,5 5 18,8 16 12 14,5 - 8 15 0,29 0,69
47 A1-632-10-18 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 18 9 : 1 6,5 5 20,8 18 12 14,5 - 8 16 0,4 0,69
48 A1-632-10-20 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 20 10 : 1 6,5 5 22,8 20 16 14,5 - 8 17 0,52 0,69
49 A1-632-10-25 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 25 12.5 : 1 6,5 5 27,8 25 16 14,5 - 8 19,5 0,94 0,69
50 A1-632-10-35 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 35 17.5 : 1 6,5 6 37,8 35 16 16,5 - 10 24,5 2,4 0,69
51 A1-632-10-50 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 50 25 : 1 6,5 6 52,8 50 20 16,5 - 10 32 6,9 0,69
52 A1-632-10-75 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 75 37.5 : 1 6,5 6 77,8 75 30 16,5 4,5 10 44,5 14,6 0,69
53 A1-632-10-100 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 100 50 : 1 6,5 6 102,8 100 30 18,5 4,5 12 57 19,4 0,69
54 A1-632-10-125 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 125 62.5 : 1 6,5 8 127,8 125 40 18,5 4,5 12 69,5 24,1 0,69
55 A1-632-10-150 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 150 75 : 1 6,5 8 152,8 150 40 18,5 4,5 12 82 28,9 0,69
56 A1-632-15-16 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 16 8 : 1 12 8 28,4 24 18 24 - 6 24,5 1,33 0,65
57 A1-632-15-18 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 18 9 : 1 12 8 31,7 27 20 28 - 8 26 1,8 0,65
58 A1-632-15-20 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 20 10 : 1 12 10 34,7 30 25 28 - 8 27,5 2,3 0,65
59 A1-632-15-30 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 30 15 : 1 12 10 49,7 45 30 28 - 8 35 6,6 0,65
60 A1-632-15-40 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 40 20 : 1 12 10 64,7 60 30 32 - 10 42,5 14,8 0,65
61 A1-632-15-50 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 50 25 : 1 12 10 79,7 75 30 32 10 10 50 25 0,65
62 A1-632-15-75 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 75 37.5 : 1 12 12 117,2 112,5 40 32 10 10 68,75 37 0,65
63 A1-632-15-100 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 100 50 : 1 12 12 154,7 150 45 32 10 10 87,5 49 0,65
64 A1-632-20-16 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 16 8 : 1 14 8 37,6 32 20 30 - 8 32 5,2 0,66
65 A1-632-20-18 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 18 9 : 1 14 10 41,6 36 25 30 - 8 34 7 0,66
66 A1-632-20-20 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 20 10 : 1 14 12 45,6 40 30 34 - 10 36 9,1 0,66
67 A1-632-20-30 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue A 30 15 : 1 14 12 65,6 60 40 34 - 10 46 26,4 0,66
68 A1-632-20-40 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 40 20 : 1 14 12 85,6 80 40 34 11 10 56 47 0,66
69 A1-632-20-50 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 50 25 : 1 14 12 105,6 100 40 34 11 10 66 58,3 0,66
70 A1-632-20-60 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Roue B 60 30 : 1 14 12 125,6 120 50 34 11 10 76 69,5 0,66
Ref
Angle
Roue
Nombre de dents
Rapport
b (mm)
d1 H7 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
h1 (mm)
Couple (N.cm)
Rendement (%)
Product Description

MATIÈRE

  • Bronze GSnbz12 ou GBz12.
  • Denture concave fraisée.
  • Angle de pression : 20°.

Rendement n : les données relatives au rendement sont des valeurs communiquées à titre purement indicatif étant donné qu'en plus de l'angle d'hélice, la disposition des paliers, la lubrification, la vitesse et le montage influencent également celui-ci.

Les couples indiqués correspondent aux couples transmissibles par des roues à vis à filet simples.

Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly