2
MICHAUD CHAILLY

A1-62 : VIS CYLINDRIQUE : ARBRE PLEIN - MODULE 0,5 A 6

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A1-62 : VIS CYLINDRIQUE : ARBRE PLEIN - MODULE 0,5 A 6 - A1-621-40
Ref A1-621-40
Product selection
Selector Ref Matière Angle Forme d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm)
1 A1-621-05 9SMn 28K ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 8 7 5,5 40 18 12 10
2 A1-621-07 9SMn 28K ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 10 8,5 6 51 20 16 15
3 A1-621-10 9SMn 28K ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 16 14 10 74 30 24 20
4 A1-621-15 9SMn 28K ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 28 25 20 110 40 40 30
5 A1-621-20 9SMn 28K ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 36 32 25 131 50 45 36
6 A1-621-30 C 45 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 44 38 30 266 130 46 90
7 A1-621-40 C 45 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 58 50 40 357 175 62 120
8 A1-621-50 C 45 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 72 62 50 450 220 80 150
9 A1-621-60 C 45 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 92 80 65 450 220 80 150
10 A1-622-05 9SMn 28K ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 8 7 5,5 40 18 12 10
11 A1-622-07 9SMn 28K ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 10 8,5 6 51 20 16 15
12 A1-622-10 9SMn 28K ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 16 14 10 74 30 24 20
13 A1-622-15 9SMn 28K ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 28 25 20 110 40 40 30
14 A1-622-20 9SMn 28K ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 36 32 25 131 50 45 36
15 A1-622-30 C 45 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 44 38 30 266 130 46 90
16 A1-622-40 C 45 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 58 50 40 357 175 62 120
17 A1-622-50 C 45 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 72 62 50 450 220 80 150
18 A1-622-60 C 45 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 92 80 65 450 220 80 150
Ref
Matière
Angle
Forme
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier 9SMn 28K.
  • Acier C45 à partir de module 3.
  • Angle de pression : 20°.
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page