2
MICHAUD CHAILLY

A1-61 : VIS CYLINDRIQUE : ARBRE CREUX (USINEE) - MODULE 3 A 6

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A1-61 : VIS CYLINDRIQUE : ARBRE CREUX (USINEE) - MODULE 3 A 6 - A1-611-40
Ref A1-611-40
Product selection
Selector Ref Angle Forme Module (mm) d1 H7 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm)
1 A1-611-30 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 3 15 44 38 30 61 46 12 3
2 A1-611-40 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 4 20 58 50 40 81 62 15 4
3 A1-611-50 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 5 25 72 62 50 103 80 18 5
4 A1-611-60 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 6 25 92 80 65 120 80 20 20
5 A1-612-30 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 3 15 44 38 30 61 46 12 3
6 A1-612-40 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 4 20 58 50 40 81 62 15 4
7 A1-612-50 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 5 25 72 62 50 103 80 18 5
8 A1-612-60 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 6 25 92 80 65 120 80 20 20
Ref
Angle
Forme
Module (mm)
d1 H7 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier C45.
  • Angle de pression : 20°.
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly