2
MICHAUD CHAILLY

A1-60 : VIS CYLINDRIQUE : ARBRE CREUX (FRAISEE) - MODULE 0,5 A 2

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A1-60 : VIS CYLINDRIQUE : ARBRE CREUX (FRAISEE) - MODULE 0,5 A 2 - A1-601-07
Ref A1-601-07
Product selection
Selector Ref Angle Forme Module (mm) d1 H7 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm)
1 A1-601-05 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 0,50 3 8 7 5,5 16 12 4
2 A1-601-07 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 0,75 4 10 8,5 6 20 16 4
3 A1-601-10 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 1,00 6 16 14 11 30 24 6
4 A1-601-15 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 1,50 8 28 25 21 50 40 10
5 A1-601-20 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet simple 2,00 8 36 32 25 55 45 10
6 A1-602-05 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 0,50 3 8 7 5,5 16 12 4
7 A1-602-07 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 0,75 4 10 8,5 6 20 16 4
8 A1-602-10 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 1,00 6 16 14 11 30 24 6
9 A1-602-15 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 1,50 8 28 25 21 50 40 10
10 A1-602-20 ANGLE D´INCLINAISON A DROITE Filet double 2,00 8 36 32 25 55 45 10
Ref
Angle
Forme
Module (mm)
d1 H7 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier 9SMn 28K.
  • Angle de pression : 20°.
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly