2
MICHAUD CHAILLY

A1-26 : ROUE CYLINDRIQUE DROITE EN ACIER - MODULE 0,5 - LARGEUR DENTURE 4mm

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A1-26 : ROUE CYLINDRIQUE DROITE EN ACIER - MODULE 0,5 - LARGEUR DENTURE 4mm - A1-26-17-1
Référence A1-26-17-1
Product selection
Selector Ref Nombre de dents d1 H7 (mm) d2 (mm) d3 (mm) l1 (mm) Couple (N.cm) b (mm)
1 A1-26-10-1 10 2 6 4 4 0,8 4
2 A1-26-12-1 12 2 7 4 4 1 4
3 A1-26-13-1 13 2 7,5 5 4 1,1 4
4 A1-26-14-1 14 2 8 5 4 1,2 4
5 A1-26-15-1 15 3 8,5 6 4 1,4 4
6 A1-26-16-1 16 3 9 6 4 1,5 4
7 A1-26-17-1 17 3 9,5 6 4 1,6 4
8 A1-26-18-1 18 3 10 6 4 1,7 4
9 A1-26-19-1 19 3 10,5 8 4 1,9 4
10 A1-26-20-1 20 3 11 8 4 2,2 4
11 A1-26-21-1 21 3 11,5 8 4 2,4 4
12 A1-26-22-1 22 3 12 8 4 2,7 4
13 A1-26-23-1 23 3 12,5 8 4 3 4
14 A1-26-24-1 24 3 13 8 4 3,3 4
15 A1-26-25-1 25 4 13,5 10 4 3,6 4
16 A1-26-26-1 26 4 14 10 4 4 4
17 A1-26-27-1 27 4 14,5 10 4 4,3 4
18 A1-26-28-1 28 4 15 10 4 4,7 4
19 A1-26-30-1 30 4 16 10 4 5,5 4
20 A1-26-32-1 32 4 17 12 4 6,3 4
21 A1-26-35-1 35 4 18,5 12 4 7,7 4
22 A1-26-36-1 36 4 19 12 4 8,2 4
23 A1-26-38-1 38 4 20 12 4 9,2 4
24 A1-26-40-1 40 4 21 12 4 10,3 4
25 A1-26-42-1 42 5 22 15 4 11,5 4
26 A1-26-45-1 45 5 23,5 15 4 13,4 4
27 A1-26-48-1 48 5 25 15 4 15,5 4
28 A1-26-50-1 50 5 26 15 4 17 4
29 A1-26-52-1 52 5 27 15 4 18,5 4
30 A1-26-54-1 54 5 28 15 4 20,2 4
31 A1-26-55-1 55 5 28,5 15 4 21 4
32 A1-26-56-1 56 5 29 15 4 21,9 4
33 A1-26-60-1 60 5 31 20 4 25,5 4
34 A1-26-64-1 64 5 33 20 4 29,4 4
35 A1-26-65-1 65 5 33,5 20 4 30,5 4
36 A1-26-70-1 70 5 36 20 4 36 4
37 A1-26-72-1 72 5 37 20 4 38,3 4
38 A1-26-75-1 75 5 38,5 20 4 42 4
39 A1-26-80-1 80 5 41 20 4 48,5 4
40 A1-26-85-1 85 6 43,5 25 4 55,6 4
41 A1-26-90-1 90 6 46 25 4 63,2 4
42 A1-26-96-1 96 6 49 25 4 73,2 4
43 A1-26-100-1 100 6 51 25 4 80,2 4
44 A1-26-114-1 114 6 58 25 4 108 4
45 A1-26-120-1 120 6 61 25 4 121 4
Ref
Nombre de dents
d1 H7 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
l1 (mm)
Couple (N.cm)
b (mm)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier 11SMn Pb 30
  • Classe de précision ISO 8
  • Denture droite.
  • Angle de pression : 20°.
  • b = 4 mm.

SUR DEMANDE

  • Livrable avec rainure de clavette.
  • Denture traitée
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page