2
MICHAUD CHAILLY

A1-253 : ROUE CYLINDRIQUE DROITE EN LAITON - MODULE 0,3 - LARGEUR DENTURE 2mm

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A1-253 : ROUE CYLINDRIQUE DROITE EN LAITON - MODULE 0,3 - LARGEUR DENTURE 2mm - A1-253-40-1
Référence A1-253-40-1
Product selection
Selector Ref Forme Nombre de dents d1 H7 (mm) d2 (mm) d3 (mm) l1 (mm) Couple (N.cm) b (mm)
1 A1-253-10-2 Sans moyeu 10 1 3,6 - 3 0,14 2
2 A1-253-12-2 Sans moyeu 12 1,5 4,2 - 3 0,18 2
3 A1-253-14-2 Sans moyeu 14 2 4,8 - 3 0,23 2
4 A1-253-15-2 Sans moyeu 15 2 5,1 - 3 0,25 2
5 A1-253-16-2 Sans moyeu 16 2 5,4 - 3 0,27 2
6 A1-253-18-2 Sans moyeu 18 2 6 - 3 0,36 2
7 A1-253-20-2 Sans moyeu 20 2 6,6 - 3 0,4 2
8 A1-253-22-2 Sans moyeu 22 2 7,2 - 3 0,49 2
9 A1-253-24-2 Sans moyeu 24 2 7,8 - 3 0,6 2
10 A1-253-25-2 Sans moyeu 25 2 8,1 - 3 0,65 2
11 A1-253-30-2 Sans moyeu 30 2 9,6 - 3 1 2
12 A1-253-40-1 Avec moyeu 40 3 12,6 10 3 1,85 2
13 A1-253-50-1 Avec moyeu 50 3 15,6 10 5 3 2
14 A1-253-60-1 Avec moyeu 60 3 18,6 10 5 4,5 2
15 A1-253-80-1 Avec moyeu 80 3 24,6 15 5 8,5 2
16 A1-253-100-1 Avec moyeu 100 3 30,6 15 5 14 2
17 A1-253-120-1 Avec moyeu 120 3 36,6 15 5 21 2
Ref
Forme
Nombre de dents
d1 H7 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
l1 (mm)
Couple (N.cm)
b (mm)
Product Description

MATIÈRE

  • Laiton Ms58.
  • Denture droite.
  • Angle de pression : 20°.
  • b = 2 mm.

SUR DEMANDE

  • Livrable avec rainure de clavette.
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page