2
MICHAUD CHAILLY

A1-01-03 : PIGNON A CHAINE SIMPLE EN ACIER - PAS 5 mm

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A1-01-03 : PIGNON A CHAINE SIMPLE EN ACIER - PAS 5 mm - A1-01-03-12
Ref A1-01-03-12
Product selection
Selector Ref Nombre de dents d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) r1 (mm)
1 A1-01-03-11 11 6 19,8 11 17,75 10 2,3 0,5 5
2 A1-01-03-12 12 6 21,4 12 19,32 10 2,3 0,5 5
3 A1-01-03-13 13 6 22,9 14 20,89 10 2,3 0,5 5
4 A1-01-03-14 14 6 24,5 15 22,47 10 2,3 0,5 5
5 A1-01-03-15 15 6 26,1 16 24,04 10 2,3 0,5 5
6 A1-01-03-17 17 8 29,3 18 27,20 13 2,3 0,5 5
7 A1-01-03-19 19 8 32,5 18 30,38 13 2,3 0,5 5
8 A1-01-03-21 21 8 35,7 20 33,54 13 2,3 0,5 5
9 A1-01-03-23 23 8 38,9 20 36,72 13 2,3 0,5 5
10 A1-01-03-25 25 8 42,1 20 39,89 13 2,3 0,5 5
11 A1-01-03-30 30 8 50,1 25 47,83 15 2,3 0,5 5
12 A1-01-03-38 38 10 62,8 30 60,54 15 2,3 0,5 5
13 A1-01-03-45 45 10 74,0 55 71,68 16 2,3 0,5 5
14 A1-01-03-57 57 12 93,1 63 90,76 16 2,3 0,5 5
15 A1-01-03-76 76 12 123,2 80 120,99 18 2,3 0,5 5
16 A1-01-03-95 95 16 153,6 80 151,22 18 2,3 0,5 5
Ref
Nombre de dents
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
r1 (mm)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier non trempé.

UTILISATION :

  • Pour chaine à rouleaux.
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page