2
MICHAUD CHAILLY

A1-01-02 : PIGNON A CHAINE SIMPLE EN ACIER - PAS 4 mm

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A1-01-02 : PIGNON A CHAINE SIMPLE EN ACIER - PAS 4 mm - A1-01-02-23
Ref A1-01-02-23
Product selection
Selector Ref Nombre de dents d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) r1 (mm)
1 A1-01-02-12 12 5 16,9 10 15,95 11 2,45 0,33 3,75
2 A1-01-02-13 13 5 18,2 11 16,71 12 2,45 0,33 3,75
3 A1-01-02-14 14 5 19,5 12,5 17,98 12 2,45 0,33 3,75
4 A1-01-02-15 15 5 20,8 13,5 19,24 12 2,45 0,33 3,75
5 A1-01-02-17 17 5 23,4 16 21,77 12 2,45 0,33 3,75
6 A1-01-02-19 19 8 26,0 18 24,30 12 2,45 0,33 3,75
7 A1-01-02-21 21 8 28,5 20 26,84 12 2,45 0,33 3,75
8 A1-01-02-23 23 8 31,1 22 29,38 14 2,45 0,33 3,75
9 A1-01-02-24 24 8 32,4 25 30,65 14 2,45 0,33 3,75
10 A1-01-02-25 25 8 33,7 25 31,94 14 2,45 0,33 3,75
11 A1-01-02-30 30 8 40,1 28 38,27 14 2,45 0,33 3,75
12 A1-01-02-38 38 8 50,3 32 48,44 16 2,45 0,33 3,75
13 A1-01-02-45 45 8 59,2 38 57,34 16 2,45 0,33 3,75
14 A1-01-02-57 57 8 74,5 50 72,61 16 2,45 0,33 3,75
15 A1-01-02-76 76 8 98,7 63 96,79 18 2,45 0,33 3,75
16 A1-01-02-95 95 10 122,9 63 121 18 2,45 0,33 3,75
17 A1-01-02-114 114 10 147,1 63 145,17 20 2,45 0,33 3,75
Ref
Nombre de dents
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
r1 (mm)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier non trempé.

UTILISATION :

  • Pour chaine à rouleaux.
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly