Accouplements

Quantity Fabricant Désignation Référence Référence Moyeu 1 Référence Moyeu 2 Référence Anneau
1 MECALINE Accouplement composé d'un moyeu : 860090, d'un moyeu : 860089 et d'un anneau : 860148 860090_860089_860148
1 860090
1 860089
1 860148
Product selection
Selector Taille GISS (Moyeu Gauche) Matière Profil d (mm) D (mm) E (mm) B (mm) Couple (N.m) Anneau 92 Sh Couple (N.m) Anneau 98 Sh Vitesse max (tr/min)
1 14 860087 ACIER 2 11 30 11 35 7.5 12.5 19000
2 14 860088 ACIER 2 14 30 11 35 7.5 12.5 19000
3 19 860089 ALU 1 19 32 25 66 10 17 14000
4 19 860090 ALU 1 24 32 25 66 10 17 14000
5 24 860091 ALU 1 24 40 30 78 35 60 10600
6 24 860092 ALU 1 28 40 30 78 35 60 10600
7 28 860093 ALU 2 38 66 35 90 95 150 8500
8 38 860094 FONTE 2 42 78 45 114 190 325 7100
9 38 860095 ACIER 2 42 78 45 114 190 325 7100
10 38 860096 ALU 2 42 78 45 114 190 325 7100
11 42 860097 FONTE 2 48 94 50 126 265 450 6000
12 42 860098 FONTE 2 55 94 50 126 265 450 6000
13 48 860099 FONTE 2 55 104 56 140 310 525 5600
14 48 860100 FONTE 2 60 104 56 140 310 525 5600
15 55 860101 FONTE 1 60 98 65 160 410 685 4750
16 65 860102 FONTE 1 65 115 75 185 625 940 4250
17 75 860103 FONTE 1 65 135 85 210 1280 1920 3520
18 75 860104 FONTE 1 75 135 85 210 1280 1920 3520
19 90 860105 FONTE 1 75 160 100 245 2400 3600 2800
20 90 860106 FONTE 1 80 160 100 245 2400 3600 2800
21 90 860107 FONTE 1 85 160 100 245 2400 3600 2800
Taille
GISS (Moyeu Gauche)
Matière
Profil
d (mm)
D (mm)
E (mm)
B (mm)
Couple (N.m) Anneau 92 Sh
Couple (N.m) Anneau 98 Sh
Vitesse max (tr/min)
Selector Taille GISS (Moyeu Droit) Matière Profil d (mm) D (mm) E (mm) B (mm) Couple (N.m) Anneau 92 Sh Couple (N.m) Anneau 98 Sh Vitesse max (tr/min)
3 19 860089 ALU 1 19 32 25 66 10 17 14000
4 19 860090 ALU 1 24 32 25 66 10 17 14000
Taille
GISS (Moyeu Droit)
Matière
Profil
d (mm)
D (mm)
E (mm)
B (mm)
Couple (N.m) Anneau 92 Sh
Couple (N.m) Anneau 98 Sh
Vitesse max (tr/min)
Selector Type d'anneau Dureté Couleur
1 Les Anneaux 92 Shore 92 Sh jaune
2 Les Anneaux 98 Shore 98 Sh rouge
Type d'anneau
Dureté
Couleur
Selector Taille GISS (Anneau)
13 19 860148
Taille
GISS (Anneau)
Contact the supplier
MECALINE Common transmission products for your maintenance needs
MECALINE