Conversion sets for LH 1 / LH 2 500 bar / 700 bar

N4M, N4/3W, N2W, connection plate ASP2

Manufacturer LUKAS Hydraulik
type 4/3 way valve N4/3W
reference 84129/7310
weight [ kg ] 1,5
Product selection
Selector type Order no. dimensions (L x B xH) weight [ kg ] hint
1 4/3 way valve N4/3W 84129/7310 55 x 85 x 143 1,5 Steuerventil zum Betrieb eines doppeltwirkenden Zylinders
2 Two-way distributor valve N2W Connection plate ASP 2 84148/9903* 115 x 80 x 114 68 x 76,5 x 20 2,1 0,3 Verteilerventil zum Betrieb von zwei einfachwirkenden Zylindern. Die Teilströme können reguliert und aufeinander abgestimmt werden. bitte separat bestellen
3 Oil distributor with pressure gauge connection 84148/9905* 57 x 54 x 75 1,4 Aufteilen eines Ölstroms in 5 Ströme; z.B. 4 Gerätean-schlüsse und 1 Manometeranschluss (MA2).
4 Connection plate ASP 2 84129/7413 68 x 76,5 x 20 0,3 bitte separat bestellen
5 Pressure gauge connector MA3 84126/5232 0,8 Manometerstellung wahlweise 30° bzw. 90°
type
Order no.
dimensions (L x B xH)
weight [ kg ]
hint
Contact the supplier
LUKAS Hydraulik Germany's finest hydraulics
LUKAS Hydraulik GmbH