1

Rampe lisse pour crochet de moule

Fabricant LUGAND Aciers
Désignation 462
Référence 44 40 926
Product selection
Selector Référence Désignation Longueur (L) (mm) L1 (mm)
1 44 40 917 462 200 170
2 44 40 920 462 250 220
3 44 40 923 462 300 270
4 44 40 926 462 396 360
Référence
Désignation
Longueur (L) (mm)
L1 (mm)
Contact the supplier
LUGAND Aciers
LUGAND Aciers