1
LUGAND Aciers

Crochet pour moule

pour démoulage

Fabricant LUGAND Aciers
Désignation 461
Référence 44 40 914
Product selection
Selector Référence Désignation Longueur (L) (mm)
1 44 40 905 461 90
2 44 40 908 461 170
3 44 40 911 461 220
4 44 40 914 461 270
Référence
Désignation
Longueur (L) (mm)
Product Description

Statique Fmax 40000 Newton.
Dynamique Fmax 16000 Newton.
A utiliser avec 452 ou 462.

Contact the supplier
LUGAND Aciers
LUGAND Aciers
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page