1
LUGAND Aciers

Butée de tiroir

488

Fabricant LUGAND Aciers
d1 27
Référence 44 40 010
Matière 1.2842, ≈ 60 HRC.
Product selection
Selector d1 Référence b1 (mm) s1 (mm) l4 (mm) l1 (mm) R (mm) h (mm) M d2 F1 (N) F2 (N) Matière
1 13 44 40 004 6.6 10 4.3 1.4 0.35 1 FHC M2x16 M3 28 34 1.2842, ≈ 60 HRC.
2 18 44 40 007 9.6 14 6 2 0.5 1.8 FHC M3x20 M4 38 42 1.2842, ≈ 60 HRC.
3 27 44 40 010 14.6 21 9 3 0.75 2.8 FHC M4x28 M5 38 92 1.2842, ≈ 60 HRC.
d1
Référence
b1 (mm)
s1 (mm)
l4 (mm)
l1 (mm)
R (mm)
h (mm)
M
d2
F1 (N)
F2 (N)
Matière
Product Description

Température maxi 100 °C.

Contact the supplier
LUGAND Aciers
LUGAND Aciers
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page