LÜDECKE GmbH
By LÜDECKE GmbH

Compressed Air Blow-off Valves made of Aluminium- Large Bore Version

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description Blow-off valve, large version, Hose i.D. 13, Aluminium
Article No AHLG 13
Temperature -20°C - +100°C
Max. working pressure PN 12 bar
Media Air a.o.
Quantity 1
CAD models
Share

Product selection

Contact the supplier

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map