LÜDECKE GmbH
By LÜDECKE GmbH

Claw Couplings with male thread

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description Claw Coupling, G 1/4 m, brass MS 58, claw distance 42 mm, seal NBR
Article No MKA 42-14
Temperature -40°C - +95°C
Max. working pressure PN 10 bar
Media Air a.o.
Quantity 10
CAD models
Share

Product selection

Contact the supplier

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map