1

Triple taper bush steel sprocket step 19.05 mm - 12B - 3/4" x 7/16"

Manufacturer itafran
Description Triple taper bush steel sprocket step 19.05 mm PGT19015M
Part number PGT19015M
Product selection
Selector Teeth Code De (mm) Dp (mm) Hub mini / maxi Type A (mm) B (mm) Weight (kg)
1 15 PGT19015M 99.8 91.63 1615 14/42 5 49.8 75 1.1
2 17 PGT19017M 111.5 103.67 2012 14/50 5 49.8 90 1.3
3 19 PGT19019M 124.2 115.75 2012 14/50 5 49.8 100 2
4 21 PGT19021M 136 127.82 2517 16/65 5 49.8 108 2
5 23 PGT19023M 149 139.9 2517 16/65 5 49.8 108 3
6 25 PGT19025M 160 152 2517 16/65 5 49.8 108 4
7 27 PGT19027M 172.3 164 3020 25/75 4 51 140 3.9
8 30 PGT19030M 190.5 182.25 3020 25/75 4 51 140 5.7
9 38 PGT19038M 239 230.69 3020 25/75 4 51 140 12.5
Teeth
Code
De (mm)
Dp (mm)
Hub
mini / maxi
Type
A (mm)
B (mm)
Weight (kg)
Contact the supplier
itafran Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
itafran