1

Triple taper bush steel sprockets step 15.8 mm - 10B - 5/8" x 3/8"

Manufacturer itafran
Description Triple taper bush steel sprocket step 15.8 mm PGT15814M
Part number PGT15814M
Product selection
Selector Teeth Code De (mm) Dp (mm) Hub mini / maxi Type A (mm) B (mm) Weight (kg)
1 15 PGT15814M 83 76.36 1210 11/32 5 42.1 65 0.6
2 17 PGT15816M 93 86.36 1210 11/32 5 42.1 75 1
3 19 PGT15818M 103.3 96.45 1615 14/42 5 42.1 85 1.2
4 21 PGT15820M 113.4 106.52 1615 14/50 5 42.1 95 1.7
5 23 PGT15822M 123.4 116.58 2012 14/50 5 42.1 105 1.8
6 25 PGT15824M 134 126.66 2517 16/65 4 45 105 1.8
7 27 PGT15826M 144 136.75 2517 16/65 4 45 110 2.5
8 30 PGT15830M 158.8 151.87 2517 16/65 4 45 120 3.5
9 38 PGT15838M 199.2 192.24 2517 16/65 4 45 120 6.9
Teeth
Code
De (mm)
Dp (mm)
Hub
mini / maxi
Type
A (mm)
B (mm)
Weight (kg)
Contact the supplier
itafran Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
itafran