1

Plain bearing model GE...XT 2RS

Manufacturer itafran
Standard ISO 6124-1, DIN 648 - série E
Description Plain bearing GE140XT2RSL
Part number GE140XT2RSL
Product selection
Selector Code d (mm) D (mm) B (mm) C (mm) d1 (mm) r mini (mm) r1 mini (mm) Alpha (°) Base dynamic load (kN) Base static load (kN) Weight (kg)
1 GE140XT2RSL 140 210 90 70 180 1 1 7 1500 3000 11.02
2 GE160XT2RSL 160 230 105 80 200 1 1 8 1920 3800 14.01
3 GE180XT2RSL 180 260 105 80 225 1.1 1.1 6 2160 4300 18.85
4 GE200XT2RSL 200 290 130 100 250 1.1 1.1 7 3000 6000 28.03
5 GE220XT2RSL 220 320 135 100 275 1.1 1.1 8 3300 3550 35.51
6 GE240XT2RSL 240 340 140 100 300 1.1 1.1 8 3600 7200 39.91
7 GE260XT2RSL 260 370 150 110 325 1.1 1.1 7 4290 8650 51.54
8 GE280XT2RSL 280 400 155 120 350 1.1 1.1 6 5000 10000 65.06
9 GE300XT2RSL 300 430 165 120 375 1.1 1.1 7 5400 10800 78.07
Code
d (mm)
D (mm)
B (mm)
C (mm)
d1 (mm)
r mini (mm)
r1 mini (mm)
Alpha (°)
Base dynamic load (kN)
Base static load (kN)
Weight (kg)
Contact the supplier
itafran Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
itafran