1

Plain bearing model GE...GET 2RS

Manufacturer itafran
Standard ISO 6124-1, DIN 648 - série G
Description Plain bearing GE110GET2RSL
Part number GE110GET2RSL
Product selection
Selector Code d (mm) D (mm) B (mm) C (mm) d1 (mm) r mini (mm) r1 mini (mm) Alpha (°) Base dynamic load (kN) Base static load (kN) Weight (kg)
1 GE015GET2RSL 15 30 16 10 25 0.3 0.3 16 30 60 0.049
2 GE017GET2RSL 17 35 20 12 29 0.3 0.3 19 42 83 0.083
3 GE020GET2RSL 20 42 25 16 35.5 0.3 0.6 17 68 137 0.153
4 GE025GET2RSL 25 47 28 18 40.7 0.6 0.6 17 88 176 0.203
5 GE030GET2RSL 30 55 32 20 47 0.6 1 17 112 224 0.304
6 GE035GET2RSL 35 62 35 22 53 0.6 1 16 140 280 0.408
7 GE040GET2RSL 40 68 40 25 60 0.6 1 17 180 360 0.542
8 GE045GET2RSL 45 75 43 28 66 0.6 1 15 220 440 0.713
9 GE050GET2RSL 50 90 56 36 80 0.6 1 17 345 695 1.14
10 GE060GET2RSL 60 105 63 40 90 1 1 17 440 880 2.05
11 GE070GET2RSL 70 120 70 45 105 1 1 16 567 1140 3.01
12 GE080GET2RSL 80 130 75 50 115 1 1 14 690 1370 3.64
13 GE090GET2RSL 90 150 85 55 130 1 1 15 858 1730 5.22
14 GE100GET2RSL 100 160 85 55 140 1 1 14 924 1650 6.05
15 GE110GET2RSL 110 180 100 70 160 1 1 12 1340 2700 9.68
Code
d (mm)
D (mm)
B (mm)
C (mm)
d1 (mm)
r mini (mm)
r1 mini (mm)
Alpha (°)
Base dynamic load (kN)
Base static load (kN)
Weight (kg)
Contact the supplier
itafran Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
itafran