1

Pilot bore sprockets step 8 mm

Manufacturer itafran
Description Pilot bore sprocket step 8 mm PGS08008
Part number PGS08008
Product selection
Selector Teeth Dp (mm) De (mm) Code A (mm) B (mm) C (mm) Weight (kg)
1 8 20.9 24 PGS08008 12 13 6 0.01
2 9 23.39 26.6 PGS08009 12 15 6 0.02
3 10 25.89 29.2 PGS08010 12 17 6 0.02
4 11 28.39 31.7 PGS08011 13 18 7 0.03
5 12 30.91 34.2 PGS08012 13 20 7 0.03
6 13 33.42 36.7 PGS08013 13 23 7 0.05
7 14 35.95 39.2 PGS08014 13 28 7 0.06
8 15 38.48 41.7 PGS08015 13 30 7 0.07
9 16 41.01 44.3 PGS08016 14 30 8 0.07
10 17 43.53 46.8 PGS08017 14 30 8 0.08
11 18 46.07 49.3 PGS08018 14 30 8 0.08
12 19 48.61 51.9 PGS08019 14 30 8 0.09
13 20 51.14 54.4 PGS08020 14 30 8 0.1
14 21 53.67 57 PGS08021 14 35 8 0.12
15 22 56.21 59.5 PGS08022 14 35 8 0.13
16 23 58.75 62 PGS08023 14 35 8 0.13
17 24 61.29 64.6 PGS08024 14 35 8 0.14
18 25 63.83 67.5 PGS08025 14 35 8 0.15
19 26 66.37 69.5 PGS08026 16 40 10 0.18
20 27 68.91 72.2 PGS08027 16 40 10 0.19
21 28 71.45 74.8 PGS08028 16 40 10 0.2
22 29 73.99 77.3 PGS08029 16 40 10 0.21
23 30 76.53 79.8 PGS08030 16 40 10 0.22
24 31 79.08 82.4 PGS08031 16 40 12 0.23
25 32 81.61 84.9 PGS08032 16 40 12 0.24
26 33 84.16 87.5 PGS08033 16 40 12 0.24
27 34 86.7 90 PGS08034 16 40 12 0.25
28 35 89.24 92.5 PGS08035 16 40 12 0.26
29 36 91.76 95 PGS08036 16 40 12 0.27
30 37 94.33 97.6 PGS08037 16 40 12 0.28
31 38 96.88 100.2 PGS08038 16 40 12 0.28
32 39 99.42 102.7 PGS08039 16 40 12 0.29
33 40 102 105.2 PGS08040 16 40 12 0.3
34 45 114.7 118 PGS08045 20 60 12 0.36
35 50 127.41 130.7 PGS08050 20 60 12 0.38
36 57 145.22 148.6 PGS08057 20 80 14 0.4
37 76 193.6 197.7 PGS08076 25 80 20 0.56
Teeth
Dp (mm)
De (mm)
Code
A (mm)
B (mm)
C (mm)
Weight (kg)
Contact the supplier
itafran Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
itafran