1

Pilot bore sprockets step 5 mm

Manufacturer itafran
Description Pilot bore sprocket step 5 mm PGS05008
Part number PGS05008
Product selection
Selector Teeth Dp (mm) De (mm) Code A (mm) B (mm) C (mm)
1 8 13.06 15.2 PGS05008 10 7 4
2 9 14.62 16.8 PGS05009 10 8 5
3 10 16.18 18.3 PGS05010 10 9 5
4 11 17.75 19.9 PGS05011 10 11 6
5 12 19.32 21.5 PGS05012 10 12 6
6 13 20.89 23 PGS05013 10 14 6
7 14 22.47 24.6 PGS05014 10 15 6
8 15 24.04 26.2 PGS05015 10 16 6
9 16 25.63 27.8 PGS05016 13 18 8
10 17 27.2 29.4 PGS05017 13 18 8
11 18 28.79 30.9 PGS05018 13 18 8
12 19 30.38 32.5 PGS05019 13 18 8
13 20 31.96 34.1 PGS05020 13 18 8
14 21 33.54 35.7 PGS05021 13 20 8
15 22 35.13 37.3 PGS05022 13 20 8
16 23 36.72 38.9 PGS05023 13 20 8
17 24 38.3 40.5 PGS05024 13 20 8
18 25 39.89 42 PGS05025 13 20 8
19 26 41.48 43.6 PGS05026 15 25 8
20 27 43.07 45.2 PGS05027 15 25 8
21 28 44.65 46.8 PGS05028 15 25 8
22 29 46.25 48.4 PGS05029 15 25 8
23 30 47.83 50 PGS05030 15 25 8
24 31 49.42 51.6 PGS05031 15 30 8
25 32 51.01 53.2 PGS05032 15 30 8
26 33 52.6 54.8 PGS05033 15 30 8
27 34 54.19 56.3 PGS05034 15 30 8
28 35 55.78 57.9 PGS05035 15 30 8
29 36 57.37 59.5 PGS05036 15 30 8
30 37 58.96 61.1 PGS05037 15 30 8
31 38 60.54 62.7 PGS05038 15 30 8
32 39 62.13 64.3 PGS05039 15 30 8
33 40 63.73 65.9 PGS05040 15 30 8
Teeth
Dp (mm)
De (mm)
Code
A (mm)
B (mm)
C (mm)
Contact the supplier
itafran Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
itafran