1
ICI COMPOSANTS

Joint nitrile avec ressort en acier inox

Fabricant ICI COMPOSANTS
Désignation Joint nitrile avec ressort en acier inox, pour palier Ø axe = 40
Référence BS40
Product selection
Selector Référence Ø d'axe (mm) Ø D (mm) b (mm)
1 BS20 20 52 6
2 BS25 25 62 6
3 BS30 30 72 6
4 BS35 35 82 6
5 BS40 40 88 6
6 BS45 45 93 6
7 BS50 50 98 6
Référence
Ø d'axe (mm)
Ø D (mm)
b (mm)
Documentation
Contact the supplier
ICI COMPOSANTS Les Composants Industriels
ICI COMPOSANTS