1

Couvercle ouvert CO

Fabricant ICI COMPOSANTS
Désignation Couvercle ouvert CO, pour palier Ø axe = 25
Référence CO25
Diamètre d'axe 25 mm
Longueur 25 mm
Diamètre 55 mm
Product selection
Selector Référence Diamètre axe (mm) L (mm) M (mm)
1 CO20 20 23 50
2 CO25 25 25 55
3 CO30 30 30 64
4 CO35 35 32 75.5
5 CO40 40 37 84
6 CO45 45 41 89
7 CO50 50 47 94
Référence
Diamètre axe (mm)
L (mm)
M (mm)
Documentation
Contact the supplier
ICI COMPOSANTS Les Composants Industriels
ICI COMPOSANTS