Réducteur planétaire SR 80, couple jusqu'à 100 Nm, pour adaptation moteur (4C)

Manufacturer GUDEL SUMER
Description Réducteur planétaire SR 80 - 4 - C - D22 - L - V1 - P12 - 4C
Part number SR 80 - 4 - C - D22 - L - V1 - P12 - 4C
Mass 4 kg
Product selection
Selector Type Rapport de réduction Couple nominal de sortie (N.m) Vitesse entrée maxi (rpm) Inertie (kg.cm²) Ø arbre de sortie Longueur arbre de sortie (mm) Trou taraudé arbre de sortie Longueur clavette (mm) Largeur clavette Hauteur arbre sortie avec clavette (mm) Ø épaulement Largeur épaulement (mm) Ø trous de fixation bride carrée (mm) Entraxe trous de fixation bride carrée (mm) Nombre de trains Masse du réducteur (kg)
1 SR 80 - 4 - 4C 4 100 5000 0.183 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 1 4
2 SR 80 - 12 - 4C 12 100 5000 0.18 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 2 5
3 SR 80 - 16 - 4C 16 100 5000 0.17 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 2 5
4 SR 80 - 20 - 4C 20 100 5000 0.166 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 2 5
5 SR 80 - 28 - 4C 28 100 5000 0.06 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 2 5
6 SR 80 - 36 - 4C 36 100 5000 0.179 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 3 6
7 SR 80 - 40 - 4C 40 100 5000 0.031 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 2 5
8 SR 80 - 60 - 4C 60 100 5000 0.178 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 3 6
9 SR 80 - 64 - 4C 64 100 5000 0.169 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 3 6
10 SR 80 - 80 - 4C 80 100 5000 0.169 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 3 6
11 SR 80 - 84 - 4C 84 100 5000 0.063 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 3 6
12 SR 80 - 100 - 4C 100 100 5000 0.029 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 2 5
13 SR 80 - 112 - 4C 112 100 5000 0.06 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 3 6
14 SR 80 - 120 - 4C 120 100 5000 0.032 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 3 6
15 SR 80 - 140 - 4C 140 100 5000 0.06 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 3 6
16 SR 80 - 160 - 4C 160 100 5000 0.031 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 3 6
17 SR 80 - 196 - 4C 196 100 5000 0.058 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 3 6
18 SR 80 - 200 - 4C 200 100 5000 0.031 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 3 6
19 SR 80 - 280 - 4C 280 100 5000 0.03 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 3 6
20 SR 80 - 300 - 4C 300 100 5000 0.029 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 3 6
21 SR 80 - 400 - 4C 400 100 5000 0.029 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 3 6
22 SR 80 - 500 - 4C 500 100 5000 0.03 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 3 6
23 SR 80 - 700 - 4C 700 100 5000 0.029 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 3 6
24 SR 80 - 1000 - 4C 1000 100 5000 0.029 22 j6 36 M8*19 32 6 js5 24.5 70j6 18 7 85 3 6
Type
Rapport de réduction
Couple nominal de sortie (N.m)
Vitesse entrée maxi (rpm)
Inertie (kg.cm²)
Ø arbre de sortie
Longueur arbre de sortie (mm)
Trou taraudé arbre de sortie
Longueur clavette (mm)
Largeur clavette
Hauteur arbre sortie avec clavette (mm)
Ø épaulement
Largeur épaulement (mm)
Ø trous de fixation bride carrée (mm)
Entraxe trous de fixation bride carrée (mm)
Nombre de trains
Masse du réducteur (kg)
Contact the supplier
GUDEL SUMER Manufacturer of gearing transmission sytems, gearboxes and rack-pinion
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page