Réducteur planétaire NR 140, couple jusqu'à 490 Nm, pour adaptation moteur (4C)

Manufacturer GUDEL SUMER
Description Réducteur planétaire NR 140 - 3 - C - D42 - L - V1 - P12 - 4C
Part number NR 140 - 3 - C - D42 - L - V1 - P12 - 4C
Mass 14 kg
Product selection
Selector Type Rapport de réduction Couple nominal de sortie (N.m) Vitesse d'entrée maxi (rpm) Inertie (kg.cm²) Ø arbre de sortie Longueur arbre de sortie (mm) Trou taraudé arbre de sortie Longueur clavette (mm) Largeur clavette Hauteur arbre sortie avec clavette (mm) Ø épaulement Largeur épaulement (mm) Ø trous de fixation bride carrée (mm) Entraxe trous de fixation bride carrée (mm) Nombre de trains Masse du réducteur (kg)
1 NR 140 - 3 - 4C 3 390 3000 8.21 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 1 14
2 NR 140 - 4 - 4C 4 480 3000 4.35 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 1 14
3 NR 140 - 5 - 4C 5 490 3000 2.83 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 1 14
4 NR 140 - 7 - 4C 7 470 3000 1.54 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 1 14
5 NR 140 - 9 - 4C 9 390 3000 7.76 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
6 NR 140 - 10 - 4C 10 340 3000 0.79 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 1 14
7 NR 140 - 12 - 4C 12 390 3000 4.09 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
8 NR 140 - 12R - 4C 12R 480 3000 7.33 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
9 NR 140 - 15 - 4C 15 390 3000 2.67 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
10 NR 140 - 15R - 4C 15R 490 3000 7.16 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
11 NR 140 - 16 - 4C 16 480 3000 3.86 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
12 NR 140 - 20 - 4C 20 490 3000 2.52 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
13 NR 140 - 21 - 4C 21 390 3000 1.46 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
14 NR 140 - 21R - 4C 21R 470 3000 7.02 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
15 NR 140 - 25 - 4C 25 490 3000 2.46 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
16 NR 140 - 27 - 4C 27 390 3000 7.71 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
17 NR 140 - 28 - 4C 28 480 3000 1.38 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
18 NR 140 - 30 - 4C 30 390 3000 0.75 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
19 NR 140 - 35 - 4C 35 490 3000 1.35 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
20 NR 140 - 36 - 4C 36 390 3000 4.06 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
21 NR 140 - 36R - 4C 36R 480 3000 7.66 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
22 NR 140 - 40 - 4C 40 480 3000 0.71 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
23 NR 140 - 45 - 4C 45 390 3000 2.65 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
24 NR 140 - 45R - 4C 45R 490 3000 7.64 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
25 NR 140 - 48 - 4C 48 480 3000 3.84 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
26 NR 140 - 49 - 4C 49 470 3000 1.32 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
27 NR 140 - 50 - 4C 50 490 3000 0.69 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
28 NR 140 - 60 - 4C 60 490 3000 2.51 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
29 NR 140 - 63 - 4C 63 390 3000 1.45 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
30 NR 140 - 63R - 4C 63R 470 3000 7.62 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
31 NR 140 - 64 - 4C 64 480 3000 3.82 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
32 NR 140 - 70 - 4C 70 470 3000 0.68 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
33 NR 140 - 75 - 4C 75 490 3000 2.45 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
34 NR 140 - 80 - 4C 80 490 3000 2.5 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
35 NR 140 - 84 - 4C 84 480 3000 1.37 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
36 NR 140 - 90 - 4C 90 390 3000 0.74 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
37 NR 140 - 100 - 4C 100 340 3000 0.67 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 2 18
38 NR 140 - 100R - 4C 100R 490 3000 3.81 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
39 NR 140 - 105 - 4C 105 490 3000 1.34 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
40 NR 140 - 112 - 4C 112 480 3000 1.37 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
41 NR 140 - 120 - 4C 120 480 3000 0.7 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
42 NR 140 - 125 - 4C 125 490 3000 2.44 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
43 NR 140 - 140 - 4C 140 490 3000 1.34 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
44 NR 140 - 147 - 4C 147 470 3000 1.32 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
45 NR 140 - 150 - 4C 150 490 3000 0.69 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
46 NR 140 - 160 - 4C 160 480 3000 0.7 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
47 NR 140 - 175 - 4C 175 490 3000 1.34 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
48 NR 140 - 196 - 4C 196 480 3000 1.32 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
49 NR 140 - 200 - 4C 200 490 3000 0.69 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
50 NR 140 - 210 - 4C 210 470 3000 0.69 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
51 NR 140 - 245 - 4C 245 490 3000 1.32 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
52 NR 140 - 250 - 4C 250 490 3000 0.69 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
53 NR 140 - 280 - 4C 280 480 3000 0.68 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
54 NR 140 - 300 - 4C 300 390 3000 0.67 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
55 NR 140 - 343 - 4C 343 470 3000 1.35 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
56 NR 140 - 350 - 4C 350 490 3000 0.68 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
57 NR 140 - 400 - 4C 400 480 3000 0.67 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
58 NR 140 - 490 - 4C 490 470 3000 0.68 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
59 NR 140 - 500 - 4C 500 490 3000 0.67 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
60 NR 140 - 700 - 4C 700 470 3000 0.67 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
61 NR 140 - 1000 - 4C 1000 340 3000 0.67 42 j6 82 M10*20 70 12 js5 45 130j6 25 11 165 3 22
Type
Rapport de réduction
Couple nominal de sortie (N.m)
Vitesse d'entrée maxi (rpm)
Inertie (kg.cm²)
Ø arbre de sortie
Longueur arbre de sortie (mm)
Trou taraudé arbre de sortie
Longueur clavette (mm)
Largeur clavette
Hauteur arbre sortie avec clavette (mm)
Ø épaulement
Largeur épaulement (mm)
Ø trous de fixation bride carrée (mm)
Entraxe trous de fixation bride carrée (mm)
Nombre de trains
Masse du réducteur (kg)
Contact the supplier
GUDEL SUMER Manufacturer of gearing transmission sytems, gearboxes and rack-pinion
GUDEL SUMER