1

GN 726.2 Control knobs Type A with arrow

Manufacturer GANTER
Description GN 726.2 Control knobs Type A with arrow
Part number GN 726.2-22-B5-A1
Product selection
Selector Part number Form D1 (mm) D2 D3 D4 (mm) D5 (mm) D6 D7 (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) H4 (mm) L (mm) T (mm)
1 GN 726.2-22-B5-A1 mit Markierungspfeil-mit Druckschraube 22 B5 16 14 M4 27.5 22 16 4.3 8 12.5
2 GN 726.2-27-B6-A1 mit Markierungspfeil-mit Druckschraube 27 B6 20 18 M4 33.5 26 20 4.3 9 14 14
4 GN 726.2-34-B6-A1 mit Markierungspfeil-mit Druckschraube 34 B6 25 23 M5 41 30 24 4.2 10 15 17
5 GN 726.2-34-B8-A1 mit Markierungspfeil-mit Druckschraube 34 B8 25 23 M5 41 30 24 4.2 10 15 17
7 GN 726.2-42-B8-A1 mit Markierungspfeil-mit Druckschraube 42 B8 32 30 M5 50 34 28 4 11 16 20
8 GN 726.2-42-B10-A1 mit Markierungspfeil-mit Druckschraube 42 B10 32 30 M5 50 34 28 4 11 16 20
12 GN 726.2-27-Z6-A2 mit Markierungspfeil-mit Druckschraube 27 Z6 20 18 M4 33.5 26 20 4.3 9 14 14
15 GN 726.2-34-Z8-A2 mit Markierungspfeil-mit Druckschraube 34 Z8 25 23 M5 41 30 24 4.2 10 15 17
18 GN 726.2-42-Z10-A2 mit Markierungspfeil-mit Druckschraube 42 Z10 32 30 M5 50 34 28 4 11 16 20
Part number
Form
D1 (mm)
D2
D3
D4 (mm)
D5 (mm)
D6
D7 (mm)
H1 (mm)
H2 (mm)
H3 (mm)
H4 (mm)
L (mm)
T (mm)
Contact the supplier
GANTER Manufacturer of machine elements and standard parts for clamping and operating
Otto Ganter GmbH & Co. KG