2

GN 5331 Star knobs Type A without cap

Manufacturer GANTER
Description GN 5331 Star knobs Type A without cap
Part number GN 5331-40-M8-A
Note el@class 6.0: 23-01-01-2
Product selection
Selector Part number d1 d2 s (H9) d3 d4 h1 h2 l1 l2 Material
1 GN 5331-40-M8-A 40 M8 17 13 17 1 10 14.5 Kunststoff
2 GN 5331-50-M8-A 50 M8 19 16 20 1.2 10 17.5 Kunststoff
3 GN 5331-63-M10-A 63 M10 22.5 20 21.5 1.3 10 19 Kunststoff
4 GN 5331-63-M12-A 63 M12 22.5 20 21.5 1.3 10 19 Kunststoff
5 GN 5331-74-M10-A 74 M10 26.5 20 24.5 2 14.5 21 Kunststoff
6 GN 5331-74-M12-A 74 M12 26.5 20 24.5 2 14.5 21 Kunststoff
7 GN 5331-95-M16-A 95 M16 32 18 29.5 4.5 14.5 26.5 Kunststoff
8 GN 5331-40-V6-A 40 V6 17 13 17 1 10 14.5 Kunststoff
9 GN 5331-50-V6-A 50 V6 19 16 20 1.2 10 17.5 Kunststoff
10 GN 5331-50-V7-A 50 V7 19 16 20 1.2 10 17.5 Kunststoff
11 GN 5331-63-V6-A 63 V6 22.5 20 21.5 1.3 10 19 Kunststoff
12 GN 5331-63-V7-A 63 V7 22.5 20 21.5 1.3 10 19 Kunststoff
13 GN 5331-63-V8-A 63 V8 22.5 20 21.5 1.3 10 19 Kunststoff
14 GN 5331-74-V7-A 74 V7 26.5 20 24.5 2 14.5 21 Kunststoff
15 GN 5331-74-V8-A 74 V8 26.5 20 24.5 2 14.5 21 Kunststoff
16 GN 5331-74-V9-A 74 V9 26.5 20 24.5 2 14.5 21 Kunststoff
17 GN 5331-74-V10-A 74 V10 26.5 20 24.5 2 14.5 21 Kunststoff
18 GN 5331-95-V8-A 95 V8 32 18 29.5 4.5 14.5 26.5 Kunststoff
19 GN 5331-95-V10-A 95 V10 32 18 29.5 4.5 14.5 26.5 Kunststoff
Part number
d1
d2
s (H9)
d3
d4
h1
h2
l1
l2
Material
Documentation
Contact the supplier
GANTER Manufacturer of machine elements and standard parts for clamping and operating
Otto Ganter GmbH & Co. KG