1

GN 000.13 Position indicators Type R numbers ascending clockwise

Manufacturer GANTER
Description GN 000.13 Position indicators Type R numbers ascending clockwise
Part number GN 000.13-60-0000.2-R
Note el@class 6.0: 23-01-01-01
Omniclass number 23.27.11.00
Product selection
Selector Part number d1 Zählenwerk Gew. Steigung Anzahl der Teilstriche (Skala) Ablesegenauigkeit des Zeigers d2 d3 l1 l2 Material
1 GN 000.13-60-0000.2-R 60 0000.2 0.2 20 0.01 68.5 67 33 26 Kunstoff
2 GN 000.13-60-0005.0-R 60 0000.5 0.5 50 0.01 68.5 67 33 26 Kunstoff
3 GN 000.13-60-0001.0-R 60 0001.0 1 100 0.01 68.5 67 33 26 Kunstoff
4 GN 000.13-60-0002.0-R 60 0002.0 2 40 0.05 68.5 67 33 26 Kunstoff
5 GN 000.13-60-0002.5-R 60 0002.5 2.5 50 0.05 68.5 67 33 26 Kunstoff
6 GN 000.13-60-0004.0-R 60 0004.0 4 80 0.05 68.5 67 33 26 Kunstoff
7 GN 000.13-60-0005.0-R 60 0005.0 5 100 0.05 68.5 67 33 26 Kunstoff
Part number
d1
Zählenwerk
Gew. Steigung
Anzahl der Teilstriche (Skala)
Ablesegenauigkeit des Zeigers
d2
d3
l1
l2
Material
Documentation
Contact the supplier
GANTER Manufacturer of machine elements and standard parts for clamping and operating
Otto Ganter GmbH & Co. KG