Push-in protection plug for threaded hole - TSF

Bouchon de protection

Manufacturer GAMM
Description Tappo salvafiletto - TSF - TSF/3 - 7313001
Part Number 7313001
Product selection
Selector Part Number Description A B C H metric thread gas
1 7313001 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/3 - 7313001 3 6,5 2 5,2 - -
2 7313003 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/3,5 - 7313003 3,5 6,9 2 5,5 M4 -
3 7313005 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/4 - 7313005 4 7,5 3 6 - -
4 7313007 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/4,5 - 7313007 4,5 8 3,5 6 M5 -
5 7313009 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/5 - 7313009 5 9 4 7 M6 -
6 7313011 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/5,5 - 7313011 5,5 9 4,5 7 - -
7 7313013 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/6 - 7313013 6 9,5 5 7 - -
8 7313015 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/6,5 - 7313015 6,5 9,9 5,5 8 - -
9 7313017 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/7 - 7313017 7 10 6 7,2 M8 -
10 7313019 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/7,5 - 7313019 7,5 10,5 6,3 7,5 - -
11 7313021 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/8 - 7313021 8 11,3 7 7,8 - -
12 7313023 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/8,5 - 7313023 8,5 11,5 7,5 8,7 M10 -
13 7313025 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/9 - 7313025 9 11,8 8 8,6 - 1/8"
14 7313027 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/9,5 - 7313027 9,5 12,3 8,5 8,2 - -
15 7313029 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/10 - 7313029 10 12,8 9 9 - -
16 7313031 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/10,5 - 7313031 10,5 13,5 9,5 8,8 M12 -
17 7313033 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/11 - 7313033 11 14 10 9 - -
18 7313035 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/11,5 - 7313035 11,5 14,5 10,5 9 - -
19 7313037 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/12 - 7313037 12 15,3 11 9,2 - 1/4"
20 7313039 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/12,5 - 7313039 12,5 15,7 11,5 9,2 M14 -
21 7313041 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/13 - 7313041 13 16,3 12 10 - -
22 7313043 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/13,5 - 7313043 13,5 16,5 12,5 10 - -
23 7313045 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/14 - 7313045 14 17 13 10,2 - -
24 7313047 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/14,5 - 7313047 14,5 17,5 13,5 10,2 M16 -
25 7313049 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/15 - 7313049 15 18,4 14 10,2 - -
26 7313051 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/15,5 - 7313051 15,5 19,3 14,5 10,5 - 3/8"
27 7313053 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/16 - 7313053 16 20 15 11 M18 -
28 7313055 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/16,5 - 7313055 16,5 20,7 15,5 11 - -
29 7313057 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/17 - 7313057 17 20,2 16 11 - -
30 7313059 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/17,5 - 7313059 17,5 20,7 16,5 11 - -
31 7313061 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/18 - 7313061 18 21,5 17 11 M20 -
32 7313063 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/18,5 - 7313063 18,5 23 17,5 11 - -
33 7313065 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/19 - 7313065 19 22,7 18 11,2 - 1/2"
34 7313067 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/19,5 - 7313067 19,5 23,5 18,5 11,7 - -
35 7313069 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/20 - 7313069 20 23,5 19 11,7 M22 -
36 7313071 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/20,5 - 7313071 20,5 24,4 19,5 11,7 - -
37 7313073 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/21 - 7313073 21 25 20 11,8 - 5/8"
38 7313075 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/21,5 - 7313075 21,5 25,5 20 12 M24 -
39 7313077 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/22 - 7313077 22 26,4 20,8 12 - -
40 7313079 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/22,5 - 7313079 22,5 26 21,5 10,5 - -
41 7313081 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/23 - 7313081 23 27 21,5 12,2 - -
42 7313083 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/23,5 - 7313083 23,5 27,5 22,5 10,5 - -
43 7313085 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/24 - 7313085 25 28 22,5 12 - -
44 7313087 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/24,5 - 7313087 24,5 28 23,5 10,5 - -
45 7313089 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/25 - 7313089 25 30 23,5 12 M27 3/4"
46 7313093 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/26 - 7313093 26 30,9 24,5 11,6 - -
47 7313095 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/26,5 - 7313095 26,5 30,4 25 11,5 - -
48 7313097 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/27 - 7313097 27 M30 10,4 25,2 M30 -
49 7313101 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/28 - 7313101 28 31,3 26 11,5 - -
50 7313105 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/29 - 7313105 29 32 27 10,5 - 7/8"
51 7313109 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/30 - 7313109 30 33 28 10,8 M33 -
52 7313113 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/31 - 7313113 31 35 29 11,8 - 1"
53 7313114 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/31,5 - 7313114 31,5 35 30,5 10,5 - -
54 7313117 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/32 - 7313117 32 36,9 30 11,6 - -
55 7313119 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/32,5 - 7313119 32,5 37,4 30,5 11,6 M36 -
56 7313123 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/33 - 7313123 33 37,7 31 11,4 - -
57 7313125 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/33,5 - 7313125 33,5 37,5 32,5 10.5 - -
58 7313127 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/34 - 7313127 34 38,5 32 11,7 - -
59 7313131 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/35 - 7313131 35 40 33 11,4 - -
60 7313135 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/36 - 7313135 36 41,2 34 12 M39 -
61 7313139 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/37 - 7313139 37 41,6 35 11,5 - -
62 7313143 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/38 - 7313143 38 42 36 11,5 M42 -
63 7313147 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/39 - 7313147 39 43,8 37 11,3 - -
64 7313151 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/40 - 7313151 40 44,5 38 11,5 - 1.1/4"
65 7313155 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/41 - 7313155 41 45,7 39 11,5 - -
66 7313159 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/42 - 7313159 42 47 40 11,3 - -
67 7313163 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/43 - 7313163 43 47,5 41 11,8 - -
68 7313167 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/44 - 7313167 44 48,6 42 11,3 - -
69 7313171 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/45 - 7313171 45 50,6 43 11,7 - -
70 7313175 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/46 - 7313175 46 50,6 44 11,3 - 1.1/2"
71 7313179 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/47 - 7313179 47 51,3 45 11,3 - -
72 7313183 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/48 - 7313183 48 53,2 46 11,5 - -
73 7313187 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/49 - 7313187 49 53,7 47 11,5 - -
74 7313191 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/50 - 7313191 50 54,1 48 11 - -
75 7313195 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/51 - 7313195 51 54,5 49 10,8 - -
76 7313199 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/52 - 7313199 52 60 50 12 - -
77 7313203 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/53 - 7313203 53 59 51 11,9 - -
78 7313207 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/54 - 7313207 54 60,5 52 12 - -
79 7313211 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/55 - 7313211 55 61,2 53 12 - -
80 7313215 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/56 - 7313215 56 62,4 54 13 - -
81 7313219 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/57 - 7313219 57 60,2 55 10,8 - -
82 7313223 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/58 - 7313223 58 64,6 56 11,7 - -
83 7313227 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/59 - 7313227 59 66,7 57 10,7 - -
84 7313231 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/60 - 7313231 60 67,3 58 12 - -
85 7313235 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/61 - 7313235 61 67,1 59 12,5 - -
86 7313239 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/62 - 7313239 62 68,7 60 12,2 - -
87 7313243 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/63 - 7313243 63 66,5 61 11 - -
88 7313245 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/63,5 - 7313245 63,5 69,5 61 11,5 - -
89 7313247 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/64 - 7313247 64 67,2 62 10,7 - -
90 7313251 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/65 - 7313251 65 68 63 11,5 - -
91 7313255 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/66 - 7313255 66 71,5 64 11,7 - -
92 7313259 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/67 - 7313259 67 73 65 11,5 - -
93 7313263 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/68 - 7313263 68 74,2 66 11,8 - -
94 7313267 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/69 - 7313267 69 75 67 11,9 - -
95 7313271 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/70 - 7313271 70 74 68 12,1 - -
96 7313275 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/71 - 7313275 71 75 69 12,5 - -
97 7313279 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/72 - 7313279 72 79 70 13 - -
98 7313283 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/73 - 7313283 73 76,5 71 12 - -
99 7313287 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/74 - 7313287 74 77 72 11,8 - -
100 7313291 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/75 - 7313291 75 78,5 72,5 11,2 - -
101 7313295 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/76 - 7313295 76 78,8 74 11,5 - -
102 7313299 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/77 - 7313299 77 80,5 75 11 - -
103 7313303 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/78 - 7313303 78 81,7 76 11,7 - -
104 7313307 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/79 - 7313307 79 82 76 11 - -
105 7313311 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/80 - 7313311 80 83,5 78 10,7 - -
106 7313315 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/81 - 7313315 81 84 79 10,7 - -
107 7313319 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/82 - 7313319 82 82,5 80 10,5 - -
108 7313323 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/83 - 7313323 83 86 81 10,7 - -
109 7313327 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/84 - 7313327 84 90 82 12 - -
110 7313329 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/84,5 - 7313329 84,5 90 82 9,2 - -
111 7313331 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/85 - 7313331 85 89 83 11 - -
112 7313335 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/86 - 7313335 86 89 83,5 11 - -
113 7313339 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/86,5 - 7313339 86,5 90 84 11 - -
114 7313343 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/87 - 7313343 87 90 85 10,7 - -
115 7313347 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/88 - 7313347 88 91 86 10,5 - -
116 7313351 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/89 - 7313351 89 92,5 87 12 - -
117 7313355 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/90 - 7313355 90 93,5 88 11 - -
118 7313359 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/91 - 7313359 91 94,3 89 11 - -
119 7313363 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/92 - 7313363 92 95,8 90 10,8 - -
120 7313367 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/93 - 7313367 93 95,6 91 10,8 - -
121 7313371 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/94 - 7313371 94 97,5 92 10,7 - -
122 7313375 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/95 - 7313375 95 97,8 93 10,7 - -
123 7313379 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/96 - 7313379 96 99,5 94 10,8 - -
124 7313383 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/97 - 7313383 97 100,1 95 10,7 - -
125 7313387 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/98 - 7313387 98 101,8 96 10,8 - -
126 7313391 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/99 - 7313391 99 102,5 97 10,7 - -
127 7313395 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/100 - 7313395 100 104,5 98 11,5 - -
128 7313399 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/101 - 7313399 101 105 99 10,5 - -
129 7313401 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/103 - 7313401 103 113 - 13,5 - -
130 7313403 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/104 - 7313403 104 107 - 10,5 - -
131 7313405 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/105 - 7313405 105 108 - 10,5 - -
132 7313407 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/106 - 7313407 106 109 - 10,5 - -
133 7313409 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/107 - 7313409 107 115 105 13,5 - -
134 7313411 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/108 - 7313411 108 112 - 10,5 - -
135 7313420 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/110 - 7313420 110 114 108 12 - -
136 7313425 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/111 - 7313425 111 116,5 109 13 - 4
137 7313427 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/112 - 7313427 112 115 110 10 - -
138 7313430 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/115 - 7313430 115 124 113 15 - -
139 7313475 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/120 - 7313475 120 125 117 14 - -
140 7313476 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/121 - 7313476 121 124 - 12 - -
141 7313485 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/125 - 7313485 125 130 123 13,5 - -
142 7313560 Tappo salvafiletto - TSF - TSF/160 - 7313560 160 167 - 14 - -
Part Number
Description
A
B
C
H
metric thread
gas
Documentation
Contact the supplier
GAMM High quality industrial plastic control components
GAMM SRL