Pipe protection caps - PT

Pipe protection caps

Manufacturer GAMM
Description Protezione per terminali di tubi - PT - PT/4 - 7370001
Part Number 7370001
Product selection
Selector Part Number Description D H inches
1 7370001 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/4 - 7370001 4 22 -
2 7370003 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/5 - 7370003 5 18 -
3 7370005 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/6 - 7370005 6 18 -
4 7370007 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/6,35 - 7370007 6,35 22 -
5 7370009 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/7 - 7370009 7 18 -
6 7370011 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/8 - 7370011 8 19 -
7 7370013 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/9,6 - 7370013 9,6 14 1/8"
8 7370015 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/10 - 7370015 10 21 1/8"
9 7370017 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/11 - 7370017 11 15 -
10 7370019 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/12 - 7370019 12 19,5 -
11 7370021 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/12,7 - 7370021 12,7 14 -
12 7370023 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/13 - 7370023 13 18 1/4"
13 7370025 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/13,7 - 7370025 13,7 18 1/4"
14 7370027 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/14 - 7370027 14 20 -
15 7370029 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/15 - 7370029 15 18 -
16 7370031 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/15,5 - 7370031 15,5 15 -
17 7370033 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/16 - 7370033 16 20 -
18 7370035 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/17,2 - 7370035 17,2 18 3/8"
19 7370037 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/18 - 7370037 18 18 -
20 7370039 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/18,5 - 7370039 18,5 18 -
21 7370041 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/19 - 7370041 19 18 -
22 7370043 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/20 - 7370043 20 20 -
23 7370045 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/21,3 - 7370045 21,3 16 1/2"
24 7370047 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/22 - 7370047 22 18,5 -
25 7370049 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/23,2 - 7370049 23,2 17 -
26 7370051 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/24 - 7370051 24 17 -
27 7370053 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/24,8 - 7370053 24,8 17 -
28 7370055 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/25,4 - 7370055 25,4 20 -
29 7370057 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/26 - 7370057 26 18 -
30 7370059 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/26,9 - 7370059 26,9 18,5 3/4"
31 7370061 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/28,5 - 7370061 28,5 23,5 -
32 7370063 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/30 - 7370063 30 18 -
33 7370065 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/31,8 - 7370065 31,8 18,5 -
34 7370067 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/33,7 - 7370067 33,7 18,5 1"
35 7370069 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/35 - 7370069 35 27 -
36 7370071 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/38 - 7370071 38 19,5 -
37 7370073 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/39 - 7370073 39 17 -
38 7370075 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/40 - 7370075 40 27 -
39 7370077 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/41,3 - 7370077 41,3 19,5 -
40 7370079 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/42,4 - 7370079 42,4 20 1.1/4"
41 7370081 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/44,5 - 7370081 44,5 20 -
42 7370083 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/45,4 - 7370083 45,4 20 -
43 7370085 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/47,5 - 7370085 47,5 25 -
44 7370087 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/48,3 - 7370087 48,3 25 1.1/2"
45 7370089 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/51 - 7370089 51 27,5 -
46 7370091 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/52 - 7370091 52 33 -
47 7370093 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/52,8 - 7370093 52,8 23 -
48 7370095 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/54 - 7370095 54 27,5 1.3/4"
49 7370097 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/55 - 7370097 55 39 -
50 7370099 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/57 - 7370099 57 26,5 -
51 7370101 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/59 - 7370101 59 30 -
52 7370103 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/60,3 - 7370103 60,3 27 2"
53 7370105 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/63,5 - 7370105 63,5 27 -
54 7370107 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/65 - 7370107 65 30 -
55 7370109 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/67 - 7370109 67 30 -
56 7370111 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/70 - 7370111 70 34,5 -
57 7370113 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/73 - 7370113 73 30 2.1/2"
58 7370115 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/75 - 7370115 75 38 -
59 7370117 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/76 - 7370117 76 28 2.1/2"
60 7370119 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/77 - 7370119 77 35 -
61 7370121 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/78 - 7370121 78 26 -
62 7370123 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/80 - 7370123 80 29,6 -
63 7370127 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/82 - 7370127 82 30 -
64 7370129 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/83 - 7370129 83 30 2.3/4"
65 7370131 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/85 - 7370131 85 30 -
66 7370133 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/88,9 - 7370133 88,9 34 3"
67 7370135 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/92,4 - 7370135 92,4 25 -
68 7370137 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/95 - 7370137 95 37,5 -
69 7370139 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/98 - 7370139 98 37,5 -
70 7370141 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/100 - 7370141 100 40 -
71 7370143 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/101,6 - 7370143 101,6 30 3.1/2"
72 7370145 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/103 - 7370145 103 40 -
73 7370151 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/106 - 7370151 106 40 -
74 7370153 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/108 - 7370153 108 38 -
75 7370155 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/110 - 7370155 110 38 -
76 7370157 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/114,3 - 7370157 114,3 33 4"
77 7370159 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/116,3 - 7370159 116,3 40 -
78 7370161 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/117,5 - 7370161 117,5 40 -
79 7370163 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/121 - 7370163 121 38 -
80 7370165 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/125 - 7370165 125 35 -
81 7370169 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/127 - 7370169 127 35 4.1/2"
82 7370171 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/130 - 7370171 130 40 -
83 7370173 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/133 - 7370173 133 40 -
84 7370175 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/136 - 7370175 136 40 -
85 7370177 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/138 - 7370177 138 32,5 -
86 7370179 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/139.7 - 7370179 139.7 33,5 5"
87 7370181 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/141,3 - 7370181 141,3 34,5 5"
88 7370183 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/146 - 7370183 146 40 -
89 7370185 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/148 - 7370185 148 35 -
90 7370189 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/152,4 - 7370189 152,4 40 5.1/2"
91 7370191 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/156 - 7370191 156 40 -
92 7370193 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/159 - 7370193 159 37 -
93 7370195 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/165 - 7370195 165 40 -
94 7370197 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/168,3 - 7370197 168,3 38,5 6"
95 7370199 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/170 - 7370199 170 45 -
96 7370201 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/176 - 7370201 176 40 -
97 7370203 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/177,8 - 7370203 177,8 40 -
98 7370205 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/180 - 7370205 180 40 -
99 7370207 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/185 - 7370207 185 40 -
100 7370209 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/190 - 7370209 190 40 -
101 7370211 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/193,7 - 7370211 193,7 42 -
102 7370213 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/200 - 7370213 200 50 -
103 7370215 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/210 - 7370215 210 40 -
104 7370217 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/219.1 - 7370217 219.1 44 8"
105 7370219 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/225 - 7370219 225 39 -
106 7370221 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/232 - 7370221 232 40 -
107 7370223 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/242 - 7370223 242 50 -
108 7370225 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/245 - 7370225 245 49 -
109 7370227 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/250 - 7370227 250 47 -
110 7370229 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/267 - 7370229 267 43 -
111 7370231 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/273 - 7370231 273 49 10"
112 7370237 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/323,9 - 7370237 323,9 55 12"
113 7370239 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/355.6 - 7370239 355,6 56 14"
114 7370241 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/366 - 7370241 366 54 -
115 7370243 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/400 - 7370243 400 65 -
116 7370247 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/406,4 - 7370247 406,4 60,5 16"
117 7370249 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/450 - 7370249 450 65 -
118 7370251 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/457,2 - 7370251 457,2 63 18"
119 7370253 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/508 - 7370253 508 65 20"
120 7370255 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/558,8 - 7370255 558,8 60 22"
121 7370257 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/609,6 - 7370257 609,6 61 24"
122 7370259 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/660,4 - 7370259 660,4 115 26"
123 7370261 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/711,2 - 7370261 711,2 115 28"
124 7370263 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/762 - 7370263 762 115 30"
125 7370265 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/812,4 - 7370265 812,4 115 32"
126 7370267 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/914,4 - 7370267 914,4 115 36"
127 7370269 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/1016 - 7370269 1016 115 40"
128 7370271 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/1066,8 - 7370271 1066,8 115 42"
129 7370273 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/1117,6 - 7370273 1117,6 125 44"
130 7370275 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/1219,2 - 7370275 1219,2 115 48"
131 7370277 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/1320,8 - 7370277 1320,8 150 52"
132 7370281 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/1422,4 - 7370281 1422,4 150 56"
133 7370283 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/1524 - 7370283 1524 150 60"
134 7370285 Protezione per terminali di tubi - PT - PT/1625,6 - 7370285 1625,6 150 64"
Part Number
Description
D
H
inches
Documentation
Contact the supplier
GAMM High quality industrial plastic control components
GAMM SRL