1

Type FDE, Aluminium Roller Guide, Lubricant-free, Cassette + double rail

Quantity Manufacturer Description Part number Part number1
1 Franke Type FDE, Aluminium Roller Guide, Lubricant-free, Cassette + double rail FDE12D200
1 84494T
Product selection
Selector Size A (mm) L (mm) H (mm) B1 (mm) B2 (mm) D (mm) D1 (mm) D2 E1 (mm) E2 (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) H4 (mm) L2 (mm) L3 (mm) T (mm) T1 (mm) C (N) Co (N) Mocx (N.m) Mcx (N.m) Mocy/Mocz (N.m) Mcy/Mcz (N.m) Weight (kg)
1 12 37 64 19 12 12.5 3.4 6 M 4 25 30 14.7 4 1.4 5.5 10 40 5.5 8 350 400 4 3 6 5 0.1
2 15 47 78 24 15.5 15.75 4.5 8 M 5 30 38 18.7 5 2 8 10 60 6 10 600 700 8 6 12 10 0.2
3 20 63 92 30 21 21 5.5 10 M 6 40 53 22.6 7 2 11 10 60 8 12 700 900 12 9 17 14 0.4
4 25 70 98 36 23 23.5 6.6 11 M 8 45 57 27 8.5 2.5 13 10 60 10 16 1200 1600 25 18 35 25 0.5
5 35 100 135 48 32 34 9 15 M 10 62 82 37 10.5 3.5 20 12 80 11.5 20 2000 2500 58 44 76 58 1.4
6 45 120 165 60 45 37.5 11 18 M 12 80 100 46 13.5 4 22 16 105 14.5 24 4400 5500 180 140 210 170 2.5
Size
A (mm)
L (mm)
H (mm)
B1 (mm)
B2 (mm)
D (mm)
D1 (mm)
D2
E1 (mm)
E2 (mm)
H1 (mm)
H2 (mm)
H3 (mm)
H4 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
T (mm)
T1 (mm)
C (N)
Co (N)
Mocx (N.m)
Mcx (N.m)
Mocy/Mocz (N.m)
Mcy/Mcz (N.m)
Weight (kg)
Documentation
Contact the supplier
Franke
Franke GmbH