RoLED

Hersteller FKB GmbH
Norm UL 2108
Bezeichnung RoLED70/5014 33,6W 24VDC 725 G
Artikelnummer 591-155-014
Product selection
BSKG
33.6
RoLED70/5014 33,6W 24VDC 725 G
Selector LED, Halogen, Leuchtstoff Einsatzbereich Typ Schutzklasse Profil (mm) Vorschaltgerät Stromart Anschlußspannung (V) Frequenz (Hz) Durchverdrahtet Lichtstrom (lm) Anschluss Farbtemperatur (K) Edelstahl
19 LED Maschinen Aufbau II Ø70 ohne DC 24 0 nein 4200 Flanschstecker M12x1-A 5000 Nein
LED, Halogen, Leuchtstoff
Einsatzbereich
Typ
Schutzklasse
Profil (mm)
Vorschaltgerät
Stromart
Anschlußspannung (V)
Frequenz (Hz)
Durchverdrahtet
Lichtstrom (lm)
Anschluss
Farbtemperatur (K)
Edelstahl
Documentation
Contact the supplier
FKB GmbH Lichttechnik
FKB GMBH