RoLED

Hersteller FKB GmbH
Norm UL 2108
Bezeichnung RoLED70/5011 36,0W 24VDC 1400 G
Artikelnummer 591-155-011
Product selection
BSKG
36
UL 2108
-
RoLED70/5011 36,0W 24VDC 1400 G
Selector LED, Halogen, Leuchtstoff Einsatzbereich Typ Schutzklasse Profil (mm) Vorschaltgerät Stromart Anschlußspannung (V) Frequenz (Hz) Durchverdrahtet Lichtstrom (lm) Anschluss Farbtemperatur (K) Edelstahl
42 LED Maschinen Aufbau II Ø70 ohne DC 24 0 nein 3900 Kabelverschraubung M16x1,5 6000 Nein
LED, Halogen, Leuchtstoff
Einsatzbereich
Typ
Schutzklasse
Profil (mm)
Vorschaltgerät
Stromart
Anschlußspannung (V)
Frequenz (Hz)
Durchverdrahtet
Lichtstrom (lm)
Anschluss
Farbtemperatur (K)
Edelstahl
Documentation
Contact the supplier
FKB GmbH Lichttechnik
FKB GMBH