RoLED

Hersteller FKB GmbH
Norm UL 2108
Bezeichnung RoLED70/5009 67,2W 24VDC 1500 G
Artikelnummer 591-155-009
Product selection
BSKG
67.2
UL 2108
-
RoLED70/5009 67,2W 24VDC 1500 G
Selector LED, Halogen, Leuchtstoff Einsatzbereich Typ Schutzklasse Profil (mm) Vorschaltgerät Stromart Anschlußspannung (V) Frequenz (Hz) Durchverdrahtet Lichtstrom (lm) Anschluss Farbtemperatur (K) Edelstahl
43 LED Maschinen Aufbau II Ø70 ohne DC 24 0 nein 8400 Kabelverschraubung M16x1,5 5000 Nein
LED, Halogen, Leuchtstoff
Einsatzbereich
Typ
Schutzklasse
Profil (mm)
Vorschaltgerät
Stromart
Anschlußspannung (V)
Frequenz (Hz)
Durchverdrahtet
Lichtstrom (lm)
Anschluss
Farbtemperatur (K)
Edelstahl
Documentation
Contact the supplier
FKB GmbH Lichttechnik
FKB GMBH