CarLift

Hersteller FKB GmbH
Norm UL 2108
Bezeichnung CarLift/153010 24VDC 21,9W PC
Artikelnummer 591-153-010
Product selection
Selector Baureihe Schutzart IP
1 CarLift IP67
Baureihe
Schutzart IP
PC
1+; 3-
Flanschstecker M8x1
nein
0
Selector LED, Halogen, Leuchtstoff Einsatzbereich Typ Schutzklasse Profil (H x B) (mm) Vorschaltgerät Lampenleistung (W) Stromart Anschlußspannung (V) Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K) Edelstahl
8 LED Hebebühnen Aufbau II 18,3x30 ohne 21.9 DC 24 2730 5000 Nein
LED, Halogen, Leuchtstoff
Einsatzbereich
Typ
Schutzklasse
Profil (H x B) (mm)
Vorschaltgerät
Lampenleistung (W)
Stromart
Anschlußspannung (V)
Lichtstrom (lm)
Farbtemperatur (K)
Edelstahl
Documentation
Contact the supplier
FKB GmbH Lichttechnik
FKB GMBH