CarLift

Hersteller FKB GmbH
Norm UL 2108
Bezeichnung CarLift/153006 24VDC 8,4W GK
Artikelnummer 591-153-006
Product selection
Selector Baureihe Schutzart IP
1 CarLift IP67
Baureihe
Schutzart IP
BSKG
Kabelverschraubung M12x1,5
nein
UL 2108
2000
Selector LED, Halogen, Leuchtstoff Einsatzbereich Typ Schutzklasse Profil (H x B) (mm) Vorschaltgerät Lampenleistung (W) Stromart Anschlußspannung (V) Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K) Edelstahl
5 LED Hebebühnen Aufbau II 18,3x30 ohne 8.4 DC 24 1050 5000 Nein
LED, Halogen, Leuchtstoff
Einsatzbereich
Typ
Schutzklasse
Profil (H x B) (mm)
Vorschaltgerät
Lampenleistung (W)
Stromart
Anschlußspannung (V)
Lichtstrom (lm)
Farbtemperatur (K)
Edelstahl
Documentation
Contact the supplier
FKB GmbH Lichttechnik
FKB GMBH