Single loop controller 2208E

Manufacturer Eurotherm
Description Single loop controller 2208E/CC/VH/LH/XX/FH/FL/2YM/FRA/XXXXX/XXXXXX/J/0/400/C/XX/XX/XX/XX/XX
Part Number 2208E/CC/VH/LH/XX/FH/FL/2YM/FRA/XXXXX/XXXXXX/J/0/400/C/XX/XX/XX/XX/XX
Product selection
Selector Part Number Description Dimensions DIN Protection IP Type d'affichage Tension Alimentation - V Type de Sortie Type d'entrée Précision de la mesure Type de régulation Caractéristiques spéciales Programmateur de consigne E/S analogiques E/S logiques/TOR Communications Opérateurs mathématiques Opérateurs logiques combinatoires Timers/Compteurs/Totalisateurs Horloge temps réel Types d'alarmes Configuration PC
1 2208E/CC/VH/LH/XX/FH/FL/2YM/FRA/XXXXX/XXXXXX/J/0/400/C/XX/XX/XX/XX/XX Single loop controller 2208E/CC/VH/LH/XX/FH/FL/2YM/FRA/XXXXX/XXXXXX/J/0/400/C/XX/XX/XX/XX/XX 1/16 Rail DIN IP65 2x4 digits Led 85-264 vac TC, RTD, mV, mA, Volts <0,25% On/Off. PID, VP without without Input: 1 Output: 1 Inputs: 3 Sort: 4 Modbus, DeviceNet without sans without without Haute, Basse, Dév, Rupture de capteur, Evènement, Défaillance des éléments chauffants Liste de paramètres
2 2208E/CC/VH/H7/LH/FH/RF/2FE/FRA/XXXXX/XXXXXX/J/0/400/C/XX/XX/XX/XX/XX Single loop controller 2208E/CC/VH/H7/LH/FH/RF/2FE/FRA/XXXXX/XXXXXX/J/0/400/C/XX/XX/XX/XX/XX 1/16 Rail DIN IP65 2x4 digits Led 85-264 vac TC, RTD, mV, mA, Volts <0,25% On/Off. PID, VP without without Input: 1 Output: 1 Inputs: 3 Sort: 4 Modbus, DeviceNet without sans without without Haute, Basse, Dév, Rupture de capteur, Evènement, Défaillance des éléments chauffants Liste de paramètres
3 2208E/CC/VH/H7/XX/FH/RF/2YM/FRA/XXXXX/XXXXXX/J/0/400/C/XX/XX/XX/XX/XX Single loop controller 2208E/CC/VH/H7/XX/FH/RF/2YM/FRA/XXXXX/XXXXXX/J/0/400/C/XX/XX/XX/XX/XX 1/16 Rail DIN IP65 2x4 digits Led 85-264 vac TC, RTD, mV, mA, Volts <0,25% On/Off. PID, VP without without Input: 1 Output: 1 Inputs: 3 Sort: 4 Modbus, DeviceNet without sans without without Haute, Basse, Dév, Rupture de capteur, Evènement, Défaillance des éléments chauffants Liste de paramètres
4 2208E/CC/VH/LH/XX/RC/DB/2YM/FRA/XXXXX/XXXXXX/J/0/400/C/XX/XX/XX/XX/XX Single loop controller 2208E/CC/VH/LH/XX/RC/DB/2YM/FRA/XXXXX/XXXXXX/J/0/400/C/XX/XX/XX/XX/XX 1/16 Rail DIN IP65 2x4 digits Led 85-264 vac TC, RTD, mV, mA, Volts <0,25% On/Off. PID, VP without without Input: 1 Output: 1 Inputs: 3 Sort: 4 Modbus, DeviceNet without sans without without Haute, Basse, Dév, Rupture de capteur, Evènement, Défaillance des éléments chauffants Liste de paramètres
5 2208e/CC/VH/H7/XX/FH/RF/2YM/FRA/-/-/Z/0/ 2208e/CC/VH/H7/XX/FH/RF/2YM/FRA/-/-/Z/0/ 1/16 Rail DIN IP65 2x4 digits Led 85-264 vac analogic/logic TC, RTD, mV, mA, Volts <0,25% On/Off. PID, VP without without Input: 1 Output: 1 Inputs: 3 Sort: 4 Modbus, DeviceNet without sans without without Haute, Basse, Dév, Rupture de capteur, Evènement, Défaillance des éléments chauffants Liste de paramètres
6 2208e/CC/VH/LH/XX/RC/DB/2YM/FRA/-/-/Z/0/ 2208e/CC/VH/LH/XX/RC/DB/2YM/FRA/-/-/Z/0/ 1/16 Rail DIN IP65 2x4 digits Led 85-264 vac analogic/logic TC, RTD, mV, mA, Volts <0,25% On/Off. PID, VP without without Input: 1 Output: 1 Inputs: 3 Sort: 4 Modbus, DeviceNet without sans without without Haute, Basse, Dév, Rupture de capteur, Evènement, Défaillance des éléments chauffants Liste de paramètres
7 2208e/CC/VH/H7/LH/FH/RF/XX/2FE/FRA/-/-/Z 2208e/CC/VH/H7/LH/FH/RF/XX/2FE/FRA/-/-/Z 1/16 Rail DIN IP65 2x4 digits Led 85-264 vac analogic/logic TC, RTD, mV, mA, Volts <0,25% On/Off. PID, VP without without Input: 1 Output: 1 Inputs: 3 Sort: 4 Modbus, DeviceNet without sans without without Haute, Basse, Dév, Rupture de capteur, Evènement, Défaillance des éléments chauffants Liste de paramètres
8 2208e CC/VH/RH/XX/FH/RF/XX/XX 2208e CC/VH/RH/XX/FH/RF/XX/XX 1/16 Rail DIN IP65 2x4 digits Led 85-264 vac analogic/logic TC, RTD, mV, mA, Volts <0,25% On/Off. PID, VP without without Input: 1 Output: 1 Inputs: 3 Sort: 4 Modbus, DeviceNet without sans without without Haute, Basse, Dév, Rupture de capteur, Evènement, Défaillance des éléments chauffants Liste de paramètres
Part Number
Description
Dimensions DIN
Protection IP
Type d'affichage
Tension Alimentation - V
Type de Sortie
Type d'entrée
Précision de la mesure
Type de régulation
Caractéristiques spéciales
Programmateur de consigne
E/S analogiques
E/S logiques/TOR
Communications
Opérateurs mathématiques
Opérateurs logiques combinatoires
Timers/Compteurs/Totalisateurs
Horloge temps réel
Types d'alarmes
Configuration PC
Documentation
Contact the supplier
Eurotherm Contrôle et automatisation des procédés de fabrication
Eurotherm Automation SAS