92-130 CONNECTEUR DE TUBE EN CROIX ALUMINIUM, AVEC INDEXATION, POUR TUBES CARRÉS

 
Fabricant EMILE MAURIN
Désignation 92-130 CONNECTEUR DE TUBE EN CROIX ALUMINIUM, AVEC INDEXATION, POUR TUBES CARRÉS - 92-1301-25
Référence fabricant 92-1301-25
Version Taraudé
s1 (mm) 25
d1 M8
d2 M8
d3 (mm) -
d4 (mm) -
l1 (mm) 79,5
l2 (longueur serrage) (mm) 50
l3 (mm) 68
l4 (mm) 33,5
Manette indexable (réf. à commander) 14-560-18-8-30
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Product Description

MATIERE
• Aluminium pelliculé noir (RAL 9005).
• Vis CHc DIN 912, écrou DIN 985 et insert en inox (Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
• Doigt d'indexage 32-62 en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
• Poussoir 32-208 en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303) avec 6 pans creux et ressort normal.

Contact the supplier

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Fixation - Eléments Standard Mécaniques

Google Map