2

A60 ETH : ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A60 ETIRE A FROID - HEXAGONE

Fabricant Emile Maurin
Désignation A60 ETH : ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A60 ETIRE A FROID - HEXAGONE - A60ETH10
Ref A60ETH10
Product selection
Selector Ref s (mm) Poids (kg/m) Tolérances (ISO/µ) Longueur (m)
1 A60ETH10 10 0,68 h11 : 0 / -90 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
2 A60ETH12 12 0,979 h11 : 0 / -110 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
3 A60ETH13 13 1,149 h11 : 0 / -110 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
4 A60ETH14 14 1,332 h11 : 0 / -110 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
5 A60ETH17 17 1,965 h11 : 0 / -110 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
6 A60ETH19 19 2,454 h11 : 0 / -130 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
7 A60ETH21 21 2,998 h11 : 0 / -130 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
8 A60ETH22 22 3,29 h11 : 0 / -130 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
9 A60ETH23 23 3,596 h11 : 0 / -130 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
10 A60ETH24 24 3,916 h11 : 0 / -130 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
11 A60ETH26 26 4,596 h11 : 0 / -130 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
12 A60ETH27 27 4,956 h11 : 0 / -130 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
13 A60ETH29 29 5,717 h11 : 0 / -130 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
14 A60ETH30 30 6,118 h11 : 0 / -130 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
15 A60ETH32 32 6,961 h11 : 0 / -160 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
16 A60ETH35 35 8,328 h11 : 0 / -160 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
17 A60ETH36 36 8,81 h11 : 0 / -160 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
18 A60ETH38 38 9,816 h11 : 0 / -160 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
19 A60ETH40 40 10,877 h11 : 0 / -160 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
20 A60ETH41 41 11,43 h11 : 0 / -160 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
21 A60ETH42 42 11,99 h11 : 0 / -160 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
22 A60ETH46 46 14,38 h11 : 0 / -160 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
23 A60ETH50 50 16,99 h11 : 0 / -160 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
24 A60ETH55 55 20,56 h11 : 0 / -190 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
25 A60ETH60 60 24,47 h11 : 0 / -190 µ 3 à 3,5 et 6 à 6,5
Ref
s (mm)
Poids (kg/m)
Tolérances (ISO/µ)
Longueur (m)
Product Description

LIVRAISON Les barres sont livrées en longueurs standard : 3/3,5 m ou 6/6,5 m. Hexagones tolérances h11. Profil spéciaux sur fabrication. Autres longueurs, lopins, galets& sur demande. Tolérances spéciales sur commande usine.

DESIGNATIONS NORMALISEES AFNOR : [A60-2 ] DIN : ST 60-2 EN 10027-1 : E335 EN 10027-2 : 1.0060 EU 25-72 : Fe 590-2

ANALYSE CHIMIQUE MOYENNE C, Mn et Si : non communiqués P : 0,045% maxi S : 0,045% maxi N : 0,009% maxi

CARACTERISTIQUES MECANIQUES MOYENNES Etat normalisé Etat transformé à froid Rm: 590/770 N/mm2 Rm: 590/1050 N/mm2 Re: 305/335 N/mm2 Re: 300/490 N/mm2 A%: 6/16 A%: 6/14

APPLICATIONS Acier à usage courant en mécanique générale. Non traité, il offre une bonne résistance mécanique (Rm).Acier de construction non-allié d'usage général, non effervescent. L'analyse chimique n'est pas définie par la norme et ne garantit pas d'éventuels traitements thermiques.Usages divers : pièces soumises à de fortes pressions de surface, vis sans fin, pignons, clavettes, axes,bagues... Soudabilité : médiocre, non garantie, précautions à prendre.

AVERTISSEMENTS Du fait de l'écrouissage généré par les différentes opérations de transformation à froid, les caractéristiques mécaniques du métal étiré ou tourné galeté, diffèrent de celles du produit laminé. Augmentation de la résistance à la rupture (Rm), augmentation de la limite d'élasticité (Rp 0,2).Diminution de l'allongement (A%), diminution de la résilience (K).

MASSE VOLUMIQUE 7,85 kg/dm3.

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Produits métallurgiques
EMILE MAURIN