2

98141 : LINDAPTER® LINDIBOLT TYPE LB - STEEL - ZINC PLATED

Manufacturer EMILE MAURIN
Description 98141 : LINDAPTER® LINDIBOLT TYPE LB - STEEL - ZINC PLATED - 9814110
Part number 9814110
Product selection
Selector Part Number Dépassement P (mm) Lg de serrage W (mm) Lg Y (mm) Taille Z Trou Ø d (mm)
1 9814110 7,5 - 10 7 - 30 69 M10 11
2 9814112 9 - 12 10 - 36 80 M12 13
3 9814116 12 - 16 12 - 48 105 M16 17
4 9814120 15 - 20 14 - 60 128 M20 21
5 9814124 18 - 24 18 - 72 158 M24 25
Part Number
Dépassement P (mm)
Lg de serrage W (mm)
Lg Y (mm)
Taille Z
Trou Ø d (mm)
Product Description

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN