2

97174 : LINDAPTER® PACKING TYPE P2 LONG - MALLEABLE IRON - HOT DIP GALVANISED

Manufacturer EMILE MAURIN
Description 97174 : LINDAPTER® PACKING TYPE P2 LONG - MALLEABLE IRON - HOT DIP GALVANISED - 9717412
Part number 9717412
Product selection
Selector Part Number Boulon Z Tp1 (mm) Tp2 (mm) Y (mm) X (mm)
1 9717412 M12 6 12 6 32
2 9717416 M16 8 16 8 40
3 9717420 M20 10 20 10 47
4 9717424 M24 12 24 12 64
Part Number
Boulon Z
Tp1 (mm)
Tp2 (mm)
Y (mm)
X (mm)
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 95704 - 95504 - 95514

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 7.7 Galvanisation à chaud

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN