2

95314 : LINDAPTER® FLAT TOP CLAMP TYPE B MEDIUM - MALLEABLE IRON - HOT DIP GALVANISED

Manufacturer EMILE MAURIN
Description 95314 : LINDAPTER® FLAT TOP CLAMP TYPE B MEDIUM - MALLEABLE IRON - HOT DIP GALVANISED - 9531410
Part number 9531410
Product selection
Selector Part Number Boulon Z V (mm) Y (mm) X (mm) T (mm)
1 9531410 M10 5 20 11 10
2 9531412 M12 6 26 13 12
3 9531416 M16 8 30 16 16
4 9531420 M20 10 36 19 20
5 9531424 M24 12 48 25 24
Part Number
Boulon Z
V (mm)
Y (mm)
X (mm)
T (mm)
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 97148 - 97164 - 97184

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 7.7 Galvanisation à chaud

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN