2
EMILE MAURIN

93-98 : ROUE CONIQUE POUR UNITÉS LINÉAIRES ET UNITÉS DE TRANSFERT

Fabricant Emile Maurin
Désignation 93-98 : ROUE CONIQUE POUR UNITÉS LINÉAIRES ET UNITÉS DE TRANSFERT - 93-980-40
Ref 93-980-40
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (H7) (mm) d3 *d4 (mm) l1 (mm) l2 (mm)
1 93-980-17 17 6 M4 18 11 2
2 93-980-26 26 8 M6 30 19 2
3 93-980-34 34 12 M6 40 23,5 4
4 93-980-40 40 12 M6 50 24 4
Ref
d1 (mm)
d2 (H7) (mm)
d3
*d4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier bruni.
  • Denture brute.

UTILISATION

  • S'utilise pour un engrenage d'angle ou en T en connexion avec une unité linéaire, une unité de transfert ou un élément de jonction.
  • 2 roues sont nécessaires pour un engrenage d'angle et 3 pour un engrenage en T.
  • Le rapport de transmission est toujours 1:1.
  • Exemple de montage page 128. *d4 : diamètre de l'unité linéaire ou l'unité de transfert.

PRODUITS ASSOCIES

  • Unités linéaires tubulaires 93-02 à 93-06 (Page AF05 à 07 du catalogue)
  • Unité d'entraînement et de transfert 93-96 (Page AF36 du catalogue)
  • Elément de jonction 93-99 (Page AF38 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN