2
EMILE MAURIN

93-92 : KIT D'INSTALLATION POUR INDICATEUR DE POSITION DIGITAL MONTE SUR UNITÉ LINÉAIRE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 93-92 : KIT D'INSTALLATION POUR INDICATEUR DE POSITION DIGITAL MONTE SUR UNITÉ LINÉAIRE - 93-920-30
Ref 93-920-30
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (H7/f7) (mm) d3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) h1 (mm) h2 (mm) r1 (mm) Réf. de l’indicateur de position digital
1 93-920-18 18 6 14 30 16 4,5 35 8 24,5 17,5 17-72
2 93-920-30 30 8 14 35 15 35 10 24,5 17,5 17-72
3 93-920-40 40 12 20 40 16 47 10 32 24,5 17-74
4 93-920-50 50 12 20 40 17 58 10 32 29 17-74
5 93-920-60 60 14 20 39 18 7 32 17-74
Ref
d1 (mm)
d2 (H7/f7) (mm)
d3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
r1 (mm)
Réf. de l’indicateur de position digital
Product Description

MATIERE

  • Adaptateur en acier bruni.
  • Plaque de positionnement (limiteur de couple) en aluminium anodisé noir.

UTILISATION

  • Le kit d'installation permet de fixer une unité linéaire tubulaire à un indicateur de position digital.
  • Le kit d'installation comprend un adaptateur et une plaque de positionnement.
  • En général, un indicateur est choisi avec un pas qui correspond au pas du filetage trapézoïdal de l'unité linéaire pour avoir la lecture souhaitée après un tour complet.

MONTAGE

  • Enlever le volant, installer le kit et replacer le volant.
  • Pour les unités linéaires diamètre 60, le cache plastique doit être enlevé avant le montage.

PRODUITS ASSOCIES

  • Mini indicateur de position digital 17-72 (Page G 25 catalogue)
  • Mini indicateur de position digital surbaissé 17-74 (Page G 27 catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN