2
EMILE MAURIN

93-91 : VOLANT 2 BRAS POUR UNITÉ LINÉAIRE TUBULAIRE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 93-91 : VOLANT 2 BRAS POUR UNITÉ LINÉAIRE TUBULAIRE - 93-910-125
Ref 93-910-125
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (H7) l1 (mm)
1 93-910-125 125 12 25
2 93-910-140 140 12 28
3 93-910-160 160 14 30
Ref
d1 (mm)
d2 (H7)
l1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Volant 13-27 en aluminium pelliculé noir (page C21 du catalogue).
  • Poignée tournante en technopolymère noir.

UTILISATION

  • Le volant 93-910-125 s'utilise avec les unités linéaires tubulaires ø 40 ou 40.
  • Le volant 93-910-140 s'utilise avec les unités linéaires tubulaires ø 50 ou 50.
  • Le volant 93-910-160 s'utilise avec les unités linéaires tubulaires ø 60.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page