2
EMILE MAURIN

93-90 : VOLANT PLEIN POUR UNITÉ LINÉAIRE TUBULAIRE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 93-90 : VOLANT PLEIN POUR UNITÉ LINÉAIRE TUBULAIRE - 93-900-80-6
Ref 93-900-80-6
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2H7 (mm) l1 (mm)
1 93-900-80-6 80 6 19
2 93-900-100-8 100 8 22
3 93-900-100-12 100 12 22
Ref
d1 (mm)
d2H7 (mm)
l1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Volant ø 80 ou ø 100 (13-60 page C35) en aluminium pelliculé noir.
  • Poignée tournante en technopolymère noir.

UTILISATION

  • Le volant 93-900-80 s'utilise avec les unités linéaires tubulaires ø 18.
  • Le volant 93-900-100-8 s'utilise avec les unités linéaires tubulaires ø 30 ou 30.
  • Le volant 93-900-100-12 s'utilise avec les unités linéaires tubulaires ø 40 ou 40.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN