2
EMILE MAURIN

92-60 : NOIX ARTICULÉE PETIT MODÈLE, ALU, À EMBASE - NATUREL - VIS ACIER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 92-60 : NOIX ARTICULÉE PETIT MODÈLE, ALU, À EMBASE - NATUREL - VIS ACIER - 92-601-12
Ref 92-601-12
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Manette indexable (réf.à commander)
1 92-601-12 12 5,5 M6 72,5 25 25 7 48,5 24 35 34,5 50 38 92-911-M6-22
2 92-601-14 14 5,5 M6 72,5 25 25 7 48,5 24 35 34,5 50 38 92-911-M6-22
3 92-601-16 16 5,5 M6 72,5 25 25 7 48,5 24 35 34,5 50 38 92-911-M6-22
4 92-601-18 18 5,5 M6 72,5 25 25 7 48,5 24 35 34,5 50 38 92-911-M6-22
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
Manette indexable (réf.à commander)
Product Description

MATIERE

  • Aluminium naturel, grenaillé mat.
  • Alésages usinés.
  • Vis 6 pans creux DIN 912 en acier zingué.
  • Ecrou 6 pans DIN 985 en acier zingué.

UTILISATION

  • Composée d'une embase orientable 92-47 et d'une noix de serrage orientable 92-53 .
  • Les alésages sont conçus pour les tubes 92-93 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
  • Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-91, à commander séparément.

PRODUITS ASSOCIES

  • Manette indexable 92-91 (Page AE82 du catalogue)
  • Tube 92-93 (Page AE83 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page