2
EMILE MAURIN

92-28 : PIED À EMBASE DÉPORTÉE AVEC ÉQUERRE DE FIXATION, ALU, POUR TUBE CARRÉ - NATUREL - VIS INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 92-28 : PIED À EMBASE DÉPORTÉE AVEC ÉQUERRE DE FIXATION, ALU, POUR TUBE CARRÉ - NATUREL - VIS INOX - 92-287-25
Ref 92-287-25
Product selection
Selector Ref s1 (mm) d1 (mm) d2 l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) h1 (mm) h2 (longueur serrage) (mm) Manette indexable (réf.àcommander)
9 92-287-20 20 7 M8 69 53 103 30 72 35 30 50 75 60 7 58 92-911-M8-45
10 92-287-25 25 7 M8 69 53 103 30 72 35 30 50 75 60 7 58 92-911-M8-45
11 92-287-30 30 7 M8 69 53 103 30 72 35 30 50 75 60 7 58 92-911-M8-45
12 92-287-40 40 11 M10 98 82 156 47 108 50 45 76 115 90 14 91 92-911-M10-70
13 92-287-45 45 11 M10 98 82 156 47 108 50 45 76 115 90 14 91 92-911-M10-70
14 92-287-50 50 11 M10 98 82 156 47 108 50 45 76 115 90 14 91 92-911-M10-70
Ref
s1 (mm)
d1 (mm)
d2
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
h1 (mm)
h2 (longueur serrage) (mm)
Manette indexable (réf.àcommander)
Product Description

MATIERE

  • Aluminium naturel, grenaillé mat.
  • Alésages non usinés.
  • Vis 6 pans creux DIN 912 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk. 1.4301, AISI 304).
  • Ecrou 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk. 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

  • Les alésages sont conçus pour les tubes 92-94 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
  • Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-91, à commander séparément.

PRODUITS ASSOCIES

  • Manette indexable 92-91 (Page AE82 du catalogue)
  • Tube carré 92-94 (Page AE84 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN