2
EMILE MAURIN

92-06 : NOIX ORTHOGONALE - ALU - À PLUSIEURS ÉLÉMENTS POUR 2 TUBES RONDS - PELLICULÉ NOIR - VIS INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 92-06 : NOIX ORTHOGONALE - ALU - À PLUSIEURS ÉLÉMENTS POUR 2 TUBES RONDS - PELLICULÉ NOIR - VIS INOX - 92-068-30-60
Ref 92-068-30-60
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 l1 (mm) l2 (longueur de serrage) (mm) l3 (mm) l4 (mm) Manette indexable (réf.àcommander)
1 92-068-20-50 20 20 M8 79,5 50 68 33,5 92-911-M8-35
2 92-068-25-50 25 25 M8 79,5 50 68 33,5 92-911-M8-35
3 92-068-30-50 30 30 M8 79,5 50 68 33,5 92-911-M8-35
4 92-068-30-60 30 30 M8 109 60 79 50 92-911-M8-55
5 92-068-32-60 32 32 M8 109 60 79 50 92-911-M8-55
6 92-068-35-60 35 35 M8 109 60 79 50 92-911-M8-55
7 92-068-40-60 40 40 M8 109 60 79 50 92-911-M8-55
8 92-068-40-76 40 40 M10 125 76 98 55 92-911-M10-63
9 92-068-42-76 42 42 M10 125 76 98 55 92-911-M10-63
10 92-068-45-76 45 45 M10 125 76 98 55 92-911-M10-63
11 92-068-48-76 48 48 M10 125 76 98 55 92-911-M10-63
12 92-068-50-76 50 50 M10 125 76 98 55 92-911-M10-63
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3
l1 (mm)
l2 (longueur de serrage) (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
Manette indexable (réf.àcommander)
Product Description

MATIERE

  • Aluminium pelliculé noir (RAL 9005), grenaillé mat.
  • Alésages non usinés.
  • Vis 6 pans creux DIN 912 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk. 1.4301, AISI 304).
  • Ecrou 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk. 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

  • Les alésages sont conçus pour les tubes 92-93 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
  • Ces noix de serrage sont livrées avec 2 alésages, mais elles peuvent être fournies avec 2 carrés ( modèle 92-07 ) ou des combinaisons d'alésages et carrés (modèles 92-08 et 92-09 ).
  • Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-91, à commander séparément.

PRODUITS ASSOCIES

  • Manette indexable 92-91 (Page AE82 du catalogue)
  • Tube 92-93 (Page AE83 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN