2
EMILE MAURIN

92-01 : NOIX ORTHOGONALE PETIT MODÈLE ALU - MONOBLOC - PELLICULÉ NOIR - VIS INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 92-01 : NOIX ORTHOGONALE PETIT MODÈLE ALU - MONOBLOC - PELLICULÉ NOIR - VIS INOX - 92-018-12
Ref 92-018-12
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 l1 (mm) l2 (longueur de serrage) (mm) l3 (mm) Manette indexable (réf.àcommander)
1 92-018-10 10 10 M6 64 25 20 92-911-M6-22
2 92-018-12 12 12 M6 64 25 20 92-911-M6-22
3 92-018-14 14 14 M6 64 25 20 92-911-M6-22
4 92-018-15 15 15 M6 64 25 20 92-911-M6-22
5 92-018-16 16 16 M6 64 25 20 92-911-M6-22
6 92-018-18 18 18 M6 64 25 20 92-911-M6-22
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3
l1 (mm)
l2 (longueur de serrage) (mm)
l3 (mm)
Manette indexable (réf.àcommander)
Product Description

MATIERE

  • Aluminium pelliculé noir (RAL 9005), grenaillé mat.
  • Alésages usinés.
  • Vis 6 pans creux DIN 912 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk. 1.4301, AISI 304).
  • Ecrou 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk. 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

  • Les alésages sont conçus pour les tubes 92-93 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
  • Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-91, à commander séparément.

LIVRABLE SUR DEMANDE

  • Différentes combinaisons d'alésages d1 / d2.

PRODUITS ASSOCIES

  • Manette indexable 92-91 (Page AE82 du catalogue)
  • Tube 92-93 (Page AE83 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page